這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
專為快速、高效能的音頻量測而設計
Keysight M9260A 音頻分析儀具有超低殘餘失真和高振幅準確度,可實現快速、高效能的音頻量測。 此外,M9260A 提供方便開發人員使用的驅動程式和指令,因此可輕鬆整合到任何與音頻相關的 PXI 測試系統中。
- 大型的 1 MSa 任意波形緩衝器,可加快信號產生速度。
- 大型的 1 MSa 輸入緩衝器,可加快信號擷取和分析。
- 5 個放大器的增益,可顯著提高信號靈敏度,因此可準確地複製進出待測裝置的信號。
- 包含超高線性度、低雜訊類比數位轉換器和數位類比轉換器。
- 信號產生過程會產生非常低的總諧波失真(THD)和雜訊。
- 在一個 3U 高 PXIe 模組中提供 2 個音頻產生器通道和 2 個音頻分析儀通道。
純淨音頻信號產生能力
M9260A PXIe 音頻分析儀模組具備高效能音頻量測和純淨音頻信號產生能力。 利用 M9260A,您可執行以下操作:
- 一次傳輸多達 100 萬個信號樣本,可避免相位不連續性所導致的失真。
- 透過快速的信號產生和分析功能,極致提升測試速度。
- 共有 3 個阻抗選項可供選擇,以匹配大多數音頻裝置的輸出。
- 避免出現因測試系統阻抗不匹配所導致的誤差。

主要技術規格
最大分析頻寬
90 kHz
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊
-95 dB
類型
Audio Analyzer
最大分析頻寬
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊
類型
90 kHz
-95 dB
Audio Analyzer
查看更多
最大分析頻寬:
90 kHz
最高頻率:
79.8 kHz
Number of channels:
2
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊:
-95 dB
Platform:
PXIe
類型:
Audio Analyzer

您對 M9260A 感興趣嗎?
擴充儀器功能
是德科技客服中心提供您需要的協助