PXI 高密度多工器:64 通道、2 線式、100 Vrms/1A、簧片式繼電器

一個 64 通道、2 線多工器,具有 500 微秒開關,用於將多個不同通道高速路由至單一點。

產品影像
  • Inputs/Outputs

    0 - 50 Volts, 51 - 125 Volts

  • Module type

    Multiplexer

  • Switch type

    RF Multiplexer

  • Switch configuration

    1x4

  • Frequency range

    N/A

  • Number of channels

    8

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M9101A PXI 高密度多工器:64 通道、2 線式、100Vrms/1A、簧片繼電器
M9101A PXI 高密度多工器:64 通道、2 線式、100Vrms/1A、簧片繼電器

型號:

M9101A

數量

選購項目

1

PXI 高密度多工器:64 通道,2 線式,100VDC/1A,簧片繼電器 | KeysightCare Assured 首年支援 | 軟體與產品資訊光碟 | Keysight 返廠保固 - 3 年

1

PXI 連接器模組:200 針,遮蔽式,公頭