應用
- 非常適合用於自動化測試環境(ATE)或資料擷取系統,以便將多個類比信號路由至單一量測裝置。
功能
- 64 通道的高密度兩線式切換多工器
- 100 Vrms
- 0.5A/1.0A 交換/通電電流
- 最大功率為 10W
效能特性
- 500 usec 高速簧片式繼電器
- 支援先開後合或同時開啟與關閉
Keysight M9101A 為高密度、64 通道 PXI 多工器模組,可將訊號從不同通道快速路由至單一個點。其先開後合(break-before-make)的連接功能,確保不會同時將兩個訊號連接在一起。如有需要,您還可同時連接多個通道。此模組非常適合用於自動化測試環境(ATE)或資料擷取系統,以便將多個類比訊號路由至單一量測裝置。 每個通道可切換高端和低端的兩線式交換器。您可選擇使用高速、耐用的簧片式繼電器,以切換高達 100Vrms 的訊號並提供高達 10W 的功率。Keysight PXI 多工器提供隨附的連接線,以及選配的連接盒。
此外,其軟體驅動程式支援最常見的程式開發環境,例如 Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。這款高品質切換器可確保持久可靠的量測連接,並可搭配使用高速簧片式繼電器以增加產品產量。有了 Keysight Connection Expert 和軟體操作面板,儀器安裝與設定將變得輕而易舉。
Visual Studio 為微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
LabView 是美商國家儀器公司的註冊商標。