PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,增強效能型

6.5 位數 PXI 數位萬用電錶,每秒高達 150K 個讀數,高傳輸速率,最低延遲,40 ppm 的高準確度,各種量測功能和直流電源。

產品影像
  • Basic 1-year DCV accuracy

    40 ppm

  • Digits of resolution

    6 ½

  • Maximum reading speed

    15,000 readings/s

  • Connectivity

    cPCI, PXI-H, PXI-1

  • DC Source

    Yes

  • Measurement functions

    DCV and ACV, DCI and ACI, 2- and 4-wire Resistance, Frequency / Period, Capacitance, Temperature, Duty cycle, Pulse width, Totalizer / Event counter, Offset compensated resistance

  • Software

    Soft Front Panel

  • Triggering

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Type

    Modular

  • Platform

    PXIe

  • Display type

    N/A

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M9183A PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,增強型性能
M9183A PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,增強型性能

型號:

M9183A

數量

選購項目

1

PXI 數位萬用電錶,6.5 位數增強型性能 | Keysight 送修保固 - 3 年