モデル:
M9183A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
最高150,000回/秒の速度、高スループット、低遅延、40 ppmの高確度、さまざまな測定機能、DC電源を備えた6.5桁PXI DMM
Basic 1-year DCV accuracy
40 ppm
Digits of resolution
6 ½
Maximum reading speed
15,000 readings/s
Connectivity
cPCI, PXI-H, PXI-1
DC Source
Yes
Measurement functions
DCV and ACV, DCI and ACI, 2- and 4-wire Resistance, Frequency / Period, Capacitance, Temperature, Duty cycle, Pulse width, Totalizer / Event counter, Offset compensated resistance
Software
Soft Front Panel
Triggering
Form factor
PXIe, Modular
Type
Modular
Platform
PXIe
Display type
N/A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 649,006
モデル:
M9183A
納期:
数量
オプション
1
PXIデジタルマルチメータ、6.5桁拡張性能 | キーサイト保証 - 5年間
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。