PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

XGS モジュラーネットワーク

モジュラーネットワークおよびセキュリティテストシステム

キーサイトのネットワークおよびセキュリティテスト負荷モジュール向け高ポート密度シャーシ(効率的な電力供給と冷却機能付き)

XGS モジュラーネットワーク

109件中 12 件を表示

PXIベクトルネットワークアナライザ(300 kHz~26.5 GHz)の画像
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz
モデル
M9375A

キーサイト M9375A PXIeベクトルネットワークアナライザは、わずか1スロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして機能することも、複数のモジュールと組み合わせてマルチポートまたはマルチサイト測定用に構成することもできます。

PXIベクトルネットワークアナライザ(300 kHz~20 GHz)の画像
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz
モデル
M9374A

キーサイト M9374A PXIeベクトルネットワークアナライザは、わずか1スロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして機能することも、複数のモジュールと組み合わせてマルチポートまたはマルチサイト測定用に構成することもできます。

PXIベクトルネットワークアナライザ(300 kHz~14 GHz)の画像
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz
モデル
M9373A

キーサイト M9373A PXIeベクトルネットワークアナライザは、わずか1スロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして機能することも、複数のモジュールと組み合わせてマルチポートまたはマルチサイト測定用に構成することもできます。

PXIベクトルネットワークアナライザ(300 kHz~9 GHz)の画像
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz
モデル
M9372A

キーサイト M9372A PXIeベクトルネットワークアナライザは、わずか1スロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして機能することも、複数のモジュールと組み合わせてマルチポートまたはマルチサイト測定用に構成することもできます。

PXIベクトルネットワークアナライザ(300 kHz~6.5 GHz)の画像
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz
モデル
M9371A

キーサイト M9371A PXIeベクトルネットワークアナライザは、わずか1スロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして機能することも、複数のモジュールと組み合わせてマルチポートまたはマルチサイト測定用に構成することもできます。

PXIeベクトル信号発生器の画像
PXIeベクトル信号発生器
モデル
M9381A

キーサイト M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)は、1 MHzから6 GHzまでの周波数範囲をカバーします。これは4つの個別のPXIeモジュールで構成されています。

PXIe連続波(CW)発生器の画像
PXIe連続波 (CW) ソース
モデル
M9380A

高速データインターフェースおよび高速自動テストシステム向けに設計された、正確でコンパクトな高出力CWソース。

PXIeベクタートランシーバーの画像、26.5 GHz
PXIeベクトル・トランシーバー、26.5 GHz
モデル
M9471A

VXTをさらなる高みへと拡張

PXIeベクトル信号アナライザ、9kHz~27GHz GHz / 3.6 - 50 GHz
PXIeベクトル信号アナライザ、9kHz~27GHz / 3.6GHz~50GHz
モデル
M9393A

M9393Aは、キーサイトのマイクロ波測定に関する専門知識をモジュラー形式で実現したもので、お客様の特定の要件に合わせてカスタマイズできます。

CXA PXIe信号アナライザの画像
CXA-M PXIe シグナル・アナライザ
モデル
M9290A

M9290A CXA-m PXIe シグナル・アナライザは、最大26.5 GHzの性能を提供します。掃引モードとFFTモードは、スプリアス信号と高調波の特定に役立ちます。

PXIeデジタル刺激応答ユニット(250MHz、16チャンネル)の画像
PXIeデジタル刺激応答、250 MHz、16チャネル
モデル
M9195B

M9195B PXIデジタル刺激/応答モジュールは、IC設計テスト環境向けに、デジタル入出力または同期ダイナミックデジタルの柔軟な制御を提供します。

VXT PXIe ベクトル・トランシーバーの画像
VXT PXIe ベクトル・トランシーバー
モデル
M9421A

ワイヤレスコンポーネント、パワーアンプ、RFフロントエンドモジュールの迅速なソリューション作成と製造テストの高速化のために特別に構築されています。また、内蔵のリアルタイムFPGAアクセラレーション測定も提供します。

すべてクリア