PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz

Keysight M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

製品画像
  • Best Speed at 201 Point, 1 Sweep

    6 ms

  • Dynamic range

    115 dB

  • Maximum frequency

    20 GHz

  • Output power

    7 dBm

  • Applications

    Multiport test, Multi-Site

  • Components

    Cables, Antennas, Connectors, Filters

  • Number of built-in ports

    2

  • Minimum frequency

    300 kHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1.000000

  • Number of Internal Sources

    1

  • Instrument Type

    Modular

  • Type

    Modular

  • Platform

    PXIe

  • Bundles

  • Maximum output power

    7 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

  • Trace Noise

    0.003 dB rms

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

M9374A  PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ, 300 kHz ~ 20 GHz
M9374A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ, 300 kHz ~ 20 GHz

モデル:

M9374A

数量

オプション

1

PXIe ネットワークアナライザ 300 KHz - 20 GHz | KeysightCare Assured 初年度サポート | キーサイトへの返品保証 - 5年間