モデル:
M9372A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。
最適な速度(201ポイント、1回の掃引)
6 ms
ダイナミックレンジ
115 dB
最大周波数
9 GHz
出力パワー
7 dBm
アプリケーション
Multiport test, Multi-Site
コンポーネント
Cables, Antennas, Connectors, Filters
内蔵ポート数
2
CAT/VNAスタート周波数
300 kHz
形状
PXIe, Modular
VNA Series
PXI VNA
VNA Type
Modular
Number of Internal Sources
1
Instrument Type
Modular
タイプ
Modular
Platform
PXIe
Bundles
No
最大出力
7 dBm
Maximum number of sources
1
Configurable test ports
0
トレースノイズ
0.003 dB rms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 6,511,865
モデル:
M9372A
納期:
数量
オプション
1
PXIeネットワーク・アナライザ 300 KHz~9 GHz | KeysightCare初年度サポート | Keysight保証への返品 - 5年間
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。