Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
5Gに対応。キーサイト M9410A PXIベクトル・トランシーバー(VXT)は、1.2 GHzの瞬時帯域幅を備えたベクトル信号発生器(VSG)とアナライザ(VSA)を2スロットPXIモジュールに統合しています。
Baseband Generator Memory Size
256MSa, 512MSa
DANL @1 GHz
-163 dBm
Frequency
6 GHz
Generator/analyzer bandwidth
1.2 GHz
Harmonics @ 1 GHz
<-44 dBc
Non-Harmonics @1 GHz
<-75 dBc
Output power @1 GHz
-120 dBm to +20 dBm
Bandwidth options
300 MHz, 600 MHz, 1.2 GHz
Frequency Options
6 GHz
Waveform Playback Memory
512 MSa
Maximum frequency
6 GHz
Slots
2
Form factor
Benchtop
Type
Vector Transceiver
Platform
PXIe
Module type
Vector Transceiver
Maximum bandwidth
1.2 GHz
Frequency switching speed
50 µs
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight M9410AVXT PXle ベクトル・トランシーバーは、6 GHz のベクトル信号発生器とベクトル・シグナル・アナライザを 2 スロットの PXIe モジュールに統合したものです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。