VXT PXI 向量收發器,300 / 600 / 1200 MHz 頻寬

為 5G 做好準備。Keysight M9410A PXI 向量收發器 (VXT) 將向量訊號產生器 (VSG) 和分析儀 (VSA) 整合到 2 槽 PXI 模組中,提供 1.2 GHz 瞬時頻寬。

產品影像
  • Baseband Generator Memory Size

    256MSa, 512MSa

  • DANL @1 GHz

    -163 dBm

  • Frequency

    6 GHz

  • Generator/analyzer bandwidth

    1.2 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    <-44 dBc

  • Non-Harmonics @1 GHz

    <-75 dBc

  • Output power @1 GHz

    -120 dBm to +20 dBm

  • Bandwidth options

    300 MHz, 600 MHz, 1.2 GHz

  • Frequency Options

    6 GHz

  • Waveform Playback Memory

    512 MSa

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Slots

    2

  • Form factor

    Benchtop

  • Type

    Vector Transceiver

  • Platform

    PXIe

  • Module type

    Vector Transceiver

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

  • Frequency switching speed

    50 µs

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

是德科技 (Keysight) M9410A VXT PXIe 向量收發器將 6 GHz 向量訊號產生器與向量訊號分析儀整合於一個 2 插槽的 PXIe 模組中。

  • 透過最高達 1.2 GHz 的訊號產生與分析頻寬,滿足 5G 進階測試需求。
  • 透過射頻性能(包括輸出功率、相位雜訊及振幅精度),為設計驗證與生產測試獲得更大的測試餘裕
  • 支援廣泛的應用,使用與桌上型儀器相同的量測應用軟體,包括 PathWave 信號產生、X 系列量測應用和向量信號分析軟體
  • 在設計驗證和生產階段執行多通道 (MIMO) 和多站點測試
  • 透過 S9101A 5G 多頻段向量收發器,將頻率範圍擴展至毫米波 (FR2)
Keysight 保固標誌