PXIe プレシジョンソース/メジャーユニット、10 fA

M9601A SMUは、高精度PXI SMUとして10 fAの分解能と低ノイズを実現し、DC~20 μsパルス、210 V/315 mAまでの高速精密測定を可能にします。

製品画像
  • Pulse width range

    20 μs

  • Slots

    2

  • Minimum voltage measurement resolution

    0.5 µV

  • Maximum current per output

    315 mA

  • Maximum voltage per output

    210

  • Number of outputs

    1

  • Supported measurements

  • Maximum output current

    315 mA

  • Platform

    PXIe

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Maximum sample rate

    1.25 Msa/s

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • シンメトリー4象限電源供給と測定機能を統合
  • 最大出力:210 V/315 mA
  • 最小分解能:500 nV/10 fA
  • 低電流測定ノイズ:30 fArms@1PLC
  • 高速パルス能力:最小20 µs
  • 1.25 Mサンプル/秒の高速サンプリング測定

キーサイトM9601Aは、電圧と電流の両方をソースおよび測定する機能を備えたPXIe プレシジョンソース/メジャユニット(SMU)です。 電流は10 fA~315 mA、電圧は500 nV~210 Vをカバーし、DCからパルス幅20 µsまでの精密測定が可能で、サンプリングレートは最大1.25 MSa/sです。 そのため、M9601Aは、高分解能と高精度の両方を必要とするさまざまな電流対電圧(IV)測定タスクに最適な製品です。 半導体、アクティブ/パッシブコンポーネント、一般電子機器の特性評価、パラメトリック/信頼性テストを正確に実施できるようになりました。

キーサイト Warranty ロゴ