Unidade de medição de fonte de precisão PXIe, 10 fA

A SMU M9601A é uma SMU PXI de precisão que permite medições mais rápidas e precisas de CC a pulsos de 20 μs até 210 V/315 mA com resolução de 10 fA e baixo ruído.

prod_image
  • Pulse width range

    20 μs

  • Slots

    2

  • Minimum voltage measurement resolution

    0.5 µV

  • Maximum current per output

    315 mA

  • Maximum voltage per output

    210

  • Number of outputs

    1

  • Supported measurements

  • Maximum output current

    315 mA

  • Platform

    PXIe

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Maximum sample rate

    1.25 Msa/s

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Recursos integrados de simetria de 4 quadrantes para fornecimento e medição
  • Saída máxima: 210 V/315 mA
  • Resolução mínima: 500 nV/10 fA
  • Baixo ruído de medição de corrente: 30 fArms@1PLC
  • Capacidade de pulso estreito: 20 μs no mínimo
  • Medição de amostragem de alta velocidade a 1,25 milhões de amostras/s

O Keysight M9601A é uma unidade de medição/fonte de precisão (SMU) PXIe com capacidade para medir e fornecer tensão e corrente. Ela cobre correntes de 10 fA a 315 mA e tensões de 500 nV a 210 V, e tem a capacidade de fazer medições precisas de CC a pulsos com largura de pulso de até 20 μs com taxa de amostragem de até 1,25 MSa/s. Isso torna o M9601A ideal para uma ampla variedade de tarefas de medição de corrente versus tensão (IV) que exigem alta resolução e precisão. Agora você pode realizar com precisão caracterização, testes paramétricos/de confiabilidade de semicondutores, componentes ativos/passivos e dispositivos eletrônicos em geral.