PXIe 정밀 소스/측정 장치, 10 fA

M9601A SMU는 정밀 PXI SMU이며, 10 fA 분해능과 낮은 노이즈를 통해 DC ~ 20 µs 펄스(최대 210 V/315 mA) 범위를 대상으로 보다 빠른 정밀 측정을 지원합니다.

제품 이미지
  • Pulse width range

    20 μs

  • Slots

    2

  • Minimum voltage measurement resolution

    0.5 µV

  • Maximum current per output

    315 mA

  • Maximum voltage per output

    210

  • Number of outputs

    1

  • Supported measurements

  • Maximum output current

    315 mA

  • Platform

    PXIe

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Maximum sample rate

    1.25 Msa/s

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 통합 대칭형 4사분면 소싱 및 측정 기능
  • 최대 출력: 210 V/315 mA
  • 최소 분해능: 500 nV/10 fA
  • 저전류 측정 노이즈: 30 fArms@1PLC
  • 짧은 펄스: 20 µs(최소)
  • 고속 샘플링 측정(초당 1.25 M개 샘플)

키사이트 M9601A는 전압과 전류를 모두 소싱하고 측정할 수 있는 PXIe 정밀 소스/측정 장치(SMU). 전류 범위는 10 fA ~ 315 mA이고 전압 범위는 500 nV ~ 210 V이며 최대 1.25 MSa/s의 샘플링 속도로 DC부터 20 µs 펄스까지 정밀 측정이 가능합니다. 따라서 M9601A는 높은 분해능과 정확도가 요구되는 폭넓은 전류 대 전압(IV) 측정 작업에 적합합니다. 이제 반도체, 액티브/패시브 컴포넌트 및 일반 전자 디바이스에 대한 특성화, 파라메트릭/신뢰성 테스트를 정확하게 수행할 수 있습니다.