Choose a country or area to see content specific to your location
M9601A SMU 是一款精密型 PXIe SMU,具有 10 fA 的超高解析度和低雜訊,可快速實現直流至 20 µs 脈衝、高達 210 V/315 mA 的精密電源量測
Pulse width range
20 μs
Slots
2
Minimum voltage measurement resolution
0.5 µV
Maximum current per output
315 mA
Maximum voltage per output
210
Number of outputs
1
Supported measurements
Maximum output current
315 mA
Platform
PXIe
Form factor
PXIe, Modular
Minimum current measurement resolution
10 fA
Maximum sample rate
1.25 Msa/s
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight M9601A 精密型 PXIe 電源量測設備,可同時輸出並量測電壓和電流。 它涵蓋 10 fA 至 315 mA 的電流範圍,以及 500 nV 至 210 V 的電壓範圍,還可精密量測從直流至最窄僅 20 µs 的脈衝,取樣率高達 1.25 MSa/s。 非常適合用於要求高解析度和準確度的各種電流電壓(IV)量測任務。 現在,您可準確地對半導體、主動/被動元件,以及一般電子元件進行特性分析、執行參數/可靠度測試。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。