Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
InfiniiVision M9243Aモジュラーオシロスコープは、1 GHzの解析帯域幅を備え、幅広いプロービング/解析ツールをサポートしています。
ADC Bits
8 Bits
Bandwidth
1 GHz
Display size
N/A
Maximum memory depth
4 Mpts
Waveform Update Rate
1,000,000 waveforms/sec
Bandwidth Upgrades
N/A
Operating System
N/A
Special Triggers
Edge, Zone touch, Setup and hold, Pulse width, Video, Serial protocol, Edge then edge, Pattern, Runt pulse, Rise/fall time, Nth edge burst, NFC
Analog channels
2
Digital channels
0
Number of channels
2
Form factor
PXIe, Modular
Instrument Type
Real-time
Type
Handheld / Modular
Platform
PXIe
Maximum sample rate
5 GSa/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。