お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
ウェブサイトの機能をご利用頂くために、ブラウザのCookie機能を有効にしてください。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
無線アクセス/コア・ネットワーク・テスト
OPEN RAN Studio O-RU gNB DUエミュレーション、UEエミュレーション、コア・ネットワーク・エミュレーションを含む無線アクセス/コア・ネットワーク・テスト

無線ネットワークアーキテクチャーは、標準化されたインタフェースを使用してデバイスと機能を分散させる方向に進んでいるため、ネットワークインフラとネットワークプロバイダーのエコシステム内のベンダーは、新たなテストニーズに対応するソリューションを必要としています。これには、コンプライアンス、相互運用性、デバイスの性能、および異種のマルチベンダー無線ネットワークに対するニーズが含まれます。
キーサイトは、物理層からアプリケーション層までの、あらゆる5Gネットワークエレメントのエンドツーエンド性能検証に対応できる、包括的なテストスイートを提供しています。キーサイトがこうした独自の地位を確立しているのは、O-RAN Alliance(オープンで相互運用性のあるインタフェースとRAN仮想化に向けて業界を先導する組織)に早い段階から関与してきたためです。
- LTEおよび5G NR(NSAおよびSA)のネットワーク性能フル・スタック・テスト用のスケーラブルなUEエミュレーションソリューション
- ラボ環境からフィールドテスト/試行/配備までのファンクションテストと負荷テスト
- O-DU性能試験用O-RAN O-RUエミュレーションソリューション
- O-RANに準拠した無線機ユニットの機能/性能検証用のO-RAN O-DUエミュレーション
Want help or have questions?
お役に立つ情報