Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Mit diesem 2-Port-Modul für 1,85-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Mit diesem 2-Port-Modul für 1,85-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
N4694D
Mit diesem 2-Port-Modul für 1,85-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Das Keysight N4694D Mikrowellen-Eichmodul (ECal) macht die Kalibrierung von Keysight Vektor-Netzwerkanalysatoren schnell, einfach und präzise. Das N4694D ist ein präzises 2-Port-ECal-Modul, das 1,85-mm-Anschlüsse bis zu 67 GHz unterstützt. Wählen Sie zwischen Buchse-Buchse-, Stecker-Stecker- oder Buchse-Stecker-Anschlüssen. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer für das N4694D ist im Lieferumfang enthalten, um Ihr ECal-Modul und Zubehör sicher aufzubewahren.
Die Option N4694D 0DC erweitert den Kalibrierfrequenzbereich bis hinunter zu DC, was für die Modellierung von Breitbandgeräten oder die Analyse der Signalintegrität im Zeitbereich mit Hilfe der erweiterten Zeitbereichsanalyse auf den Keysight-Netzwerkanalysatoren von Vorteil ist.
Dieses ECal-Modul ist die ideale Lösung zur Kalibrierung von Vektornetzwerkanalysatoren. Eine vollständige Zwei-Port-Kalibrierung benötigt weniger als die Hälfte der Zeit und der Anzahl der Verbindungen im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Kalibrierkits. Der Anwender verbindet das ECal-Modul einfach per USB mit dem Vektornetzwerkanalysator, die Firmware übernimmt den Rest und minimiert so das Risiko von Bedienungsfehlern. Auch der Verschleiß der Anschlüsse wird reduziert, wodurch die Reparaturkosten sowohl für die Testportanschlüsse als auch für die Kalibrierstandards sinken.
Mit den Infiniium 86100 DCA-Modulen können Sie Frequenzen bis zu 30 GHz messen, indem Sie sie an das InfiniiMax III-Messsystem anschließen.
Mit den Infiniium 86100 DCA-Modulen können Sie Frequenzen bis zu 30 GHz messen, indem Sie sie an das InfiniiMax III-Messsystem anschließen.
N5477A
Mit den Infiniium 86100 DCA-Modulen können Sie Frequenzen bis zu 30 GHz messen, indem Sie sie an das InfiniiMax III-Messsystem anschließen.
Der Abtastoszilloskop-Adapter N5477A macht das Messsystem InfiniiMax III vollständig kompatibel mit der Infiniium 86100 DCA-Abtastoszilloskop-Familie. Mit dem N5477A verfügen die DCA-Module über einen Abtastbereich von 30 GHz, was ihre Leistungsfähigkeit und Flexibilität erhöht.
Bisher war das Breitband-Abtastoszilloskop 86100 DCA auf einen Abtastbereich von 13 GHz beschränkt, aber mit dem Abtastoszilloskopadapter N5477A und dem Tastkopf InfiniiMax III kann das 86100 DCA jetzt bis zu 30 GHz abtasten.
Mit dem N5477A kann die InfiniiMax III-Sonde auch an generische 50 Ω-Testgeräte wie z. B. einen Spektrumanalysator angeschlossen werden, sofern das Netzteil 1143A und der Adapter 5062-1247 NMD Stecker auf 3,5 mm Buchse verwendet werden.
Der N5477A wird direkt an 3,5-mm-Steckverbinder (männlich) angeschlossen, z. B. an den Trigger-Eingang der Mainframes der Serie 86100 oder an die elektrischen Kanäle der Module 86112A, 86105C, 86105D-141, 86108B-LBW und anderer. Er kann auch mit 2,4-mm-Steckverbindern (männlich) von Modulen wie dem 86105D-281, 86108B-HBW oder 86117A verwendet werden, indem der separat erhältliche NMD-Adapter 85130-60010 (2,4 mm (f) auf 3,5 mm (m)) hinzugefügt wird. Weitere Details finden Sie in der Technischen Übersicht zum Zubehör für Oszilloskope N1027A.
Schützen Sie die empfindlichen Oszilloskopkanäle vor Beschädigungen durch elektrische Überlastung und elektrostatische Entladung.
Schützen Sie die empfindlichen Oszilloskopkanäle vor Beschädigungen durch elektrische Überlastung und elektrostatische Entladung.
N9355CK01
Schützen Sie die empfindlichen Oszilloskopkanäle vor Beschädigungen durch elektrische Überlastung und elektrostatische Entladung.
Die oben genannten Spezifikationen sind typische Werte und werden nicht garantiert.
Der Diodenbegrenzer N9355CK01 schützt empfindliche Oszilloskopkanäle vor Schäden durch elektrische Überlastung (EOS) und elektrostatische Entladung (ESD). Beispielsweise können Spannungen über ±2 V die in Oszilloskopen verwendeten Hochleistungssampler zerstören. Der Begrenzer reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass solche Spannungen die empfindlichen Teile des Geräts erreichen, erheblich und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb des Oszilloskops über einen langen Zeitraum.
Geräte mit zwei elektrischen Kanälen, wie beispielsweise das 54754A, benötigen zwei N9355CK01. Die Stufengeneratoren in den TDR-Modulen arbeiten mit Spannungen von ≤ 0,2 V, was weit unter der Diodenschwelle des Begrenzers N9355CK01 liegt. Der N9355CK01 kann auch zum Schutz des elektrischen Kanals von 86105X-Modulen und ähnlichen Modulen verwendet werden, solange das Signal den Bereich von -0,5 V bis +0,5 V nicht überschreitet.
Verbinden Sie Leiterplatten und andere Geräte ohne Steckverbinder mit TDR/TDT-Modulen im Oszilloskop-Hauptgerät.
Verbinden Sie Leiterplatten und andere Geräte ohne Steckverbinder mit TDR/TDT-Modulen im Oszilloskop-Hauptgerät.
N1021B
Verbinden Sie Leiterplatten und andere Geräte ohne Steckverbinder mit TDR/TDT-Modulen im Oszilloskop-Hauptgerät.
Die N1021B ist eine ergonomisch gestaltete Handsonde zur Anbindung von TDR/TDT-Modulen an Leiterplatten und Bauteile ohne gängige koaxiale Hochfrequenzanschlüsse. Das integrierte Rad ermöglicht die Einstellung des Abstands zwischen den Differenzialspitzen für optimalen Kontakt mit Kontaktflächen oder Zugangspunkten, die sich in der Nähe typischer IC-Pins (2,54 mm) befinden.
Ingenieure, die an Hochgeschwindigkeits-Differenzialkanälen arbeiten, können analysieren, wo das Prüfobjekt (DUT) Reflexionen verursacht, die die Signalintegrität (SI) ihrer Designs beeinträchtigen. Hersteller von Leiterplatten (PCB) können die Prozesskonsistenz von Charge zu Charge kontrollieren und/oder die Position von Kurzschlüssen, Unterbrechungen oder anderen Fehlern lokalisieren.
Die Sonde N1021B wird in Verbindung mit dem Breitband-Oszilloskop DCA-X, dem differentiellen und unsymmetrischen TDR/TDT-Modul 54754A und dem 2/4-Port-TDR/TDT-Fernabtastkopf N1055A (35/50 GHz) verwendet. Die Sonde N1021B erzeugt kleine elektrische Impulse im Prüfling (DUT) und/oder empfängt die Antwort, die verarbeitet und im Zeitbereich oder als S-Parameter (SDD11, SDD22, SDD21 oder SDD22) angezeigt wird. Zeitbereichsmessungen können die reflektierten Spannungen oder die gemessenen Impedanzen über die Zeit oder die Entfernung darstellen. S-Parameter-Messungen umfassen Amplitude, Phase und Gruppenlaufzeit.
| Das N1021B-Kit besteht aus folgenden Elementen: | ||
|---|---|---|
| Menge. | Beschreibung | Ersatz 1 : |
| 1 | Differenzielle TDR-Sonde | - |
| 1 | Paar aufeinander abgestimmter Kabel (1 m) | N1021-60003 |
| 2 | SMA Short (m) | 0960-0055 |
| 2 | SMA-Last 50 Ohm (m) | 1810-0118 |
| 2 | SMA-Adapter (ff) | 1250-1666 |
| 1 | Adapter für Positionierer (beinhaltet zwei 2,5-mm-Schrauben und einen Inbusschlüssel) | N1021-60008 |
| 1 | ESD-Armband | 9300-1367 |
| 1 | ESD-Armband-Erdungskabel | 9300-0980 |
| 1 | ESD-Warnaufkleber | - |
| 1 | Benutzerhandbuch (entweder in gedruckter Form oder auf CD) | - |
| 1 | Schachtel mit Schaumstoffeinlage | - |
1 Ersatzteile können über den Teilekatalog bestellt werden.
Das Keysight N1021B TDR 18 GHz Differential-TDR-Sondenset verbindet Leiterplatten und andere Geräte ohne Steckverbinder mit dem Keysight TDR-Modul im DCA-X Breitband-Oszilloskop-Hauptgerät.
N1027A ist eine Kollektion von Zubehör für Großrechner und Module der 86100-Familie von digitalen Kommunikationsanalysatoren (DCAs).
N1027A ist eine Kollektion von Zubehör für Großrechner und Module der 86100-Familie von digitalen Kommunikationsanalysatoren (DCAs).
N1027A
N1027A ist eine Kollektion von Zubehör für Großrechner und Module der 86100-Familie von digitalen Kommunikationsanalysatoren (DCAs).
Klicken Sie oben auf dieser Seite auf die Schaltfläche „Technische Übersicht anzeigen“, um Folgendes anzuzeigen:
N1027A ist eine Zubehörkollektion für DCA-X-Mainframes, -Module und eigenständige DCA-M-Systeme der Digital Communication Analyzer (DCA)-Familie von Keysight. Das Zubehör lässt sich in folgende Gruppen einteilen: