Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 1,85 mm.
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 1,85 mm.
N4694D
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 1,85 mm.
O módulo de calibração eletrônica (ECal) de micro-ondas Keysight N4694D torna a calibração dos analisadores de rede vetorial Keysight rápida, fácil e precisa. O N4694D é um módulo ECal de 2 portas de precisão que suporta conectores de 1,85 mm até 67 GHz. Selecione conectores fêmea-fêmea, macho-macho ou fêmea-macho. A maleta de armazenamento de plástico para o N4694D está incluída para proteger seu módulo ECal e acessórios.
A opção N4694D 0DC amplia a faixa de frequência de calibração até DC, o que é benéfico para modelagem de dispositivos de banda larga ou análise de integridade de sinal e domínio do tempo usando análise aprimorada do domínio do tempo nos analisadores de rede da Keysight.
Este módulo ECal é a solução ideal para calibrar analisadores de rede vetorial. A realização de uma calibração completa de duas portas leva menos da metade do tempo e do número de conexões em comparação com os kits de calibração mecânicos tradicionais. O operador simplesmente conecta o módulo ECal ao analisador de rede vetorial via USB e o firmware controla o resto, reduzindo assim a chance de erro do operador. O desgaste dos conectores também é reduzido, diminuindo os custos de reparo dos conectores da porta de teste e dos padrões de calibração.
Faça sondagens até 30 GHz com os módulos Infiniium 86100 DCA, conectando-os ao sistema de sondagem InfiniiMax III.
Faça sondagens até 30 GHz com os módulos Infiniium 86100 DCA, conectando-os ao sistema de sondagem InfiniiMax III.
N5477A
Faça sondagens até 30 GHz com os módulos Infiniium 86100 DCA, conectando-os ao sistema de sondagem InfiniiMax III.
O adaptador de osciloscópio de amostragem N5477A torna o sistema de sondagem InfiniiMax III totalmente compatível com a família de osciloscópios de amostragem Infiniium DCA 86100. Com o N5477A, os módulos DCA possuem 30 GHz de sondagem, aumentando seu desempenho e flexibilidade.
Anteriormente, o osciloscópio de amostragem de banda larga DCA-j era limitado a 13 GHz de sondagem, porém com o adaptador N5477A e a ponta de prova InfiniiMax III, o DCA-j pode operar até 30 GHz.
O N5477A também pode ser utilizado para conectar a ponta de prova InfiniiMax III a um equipamento de teste genérico de 50 Ω, tal como um analisador de espectro, desde que sejam utilizadas a fonte de alimentação 1143A e o adaptador NMD macho-3,5 mm fêmea 5062-1247.
Proteja os canais sensíveis do osciloscópio contra danos causados por sobrecarga elétrica e descargas eletrostáticas.
Proteja os canais sensíveis do osciloscópio contra danos causados por sobrecarga elétrica e descargas eletrostáticas.
N9355CK01
Proteja os canais sensíveis do osciloscópio contra danos causados por sobrecarga elétrica e descargas eletrostáticas.
As especificações acima são valores típicos e não garantidos.
O N9355CK01 é um limitador de diodo que protege os canais sensíveis do osciloscópio contra danos causados por estresse de sobrecarga elétrica (EOS) e descarga eletrostática (ESD). Por exemplo, tensões em excesso de ±2V podem destruir os amostradores de alto desempenho utilizados em osciloscópios. O limitador reduz drasticamente a probabilidade de tais tensões atingirem a parte sensível do instrumento, garantindo que o osciloscópio funcione de forma confiável por mais tempo.
Os instrumentos com dois canais elétricos, como o 54754A, precisam de dois N9355CK01s. Os geradores de passo dos módulos de TDR utilizam ≤ 0,2 V, o que é bem menor do que o limiar do diodo do limitador N9355CK01. O N9355CK01 também pode ser utilizado para proteger o canal elétrico do 86105X e módulos similares, desde que o sinal não exceda a faixa de -0,5V a +0,5V.
Conecte PCBs e outros dispositivos sem conectores aos módulos TDR/TDT no mainframe do osciloscópio.
Conecte PCBs e outros dispositivos sem conectores aos módulos TDR/TDT no mainframe do osciloscópio.
N1021B
Conecte PCBs e outros dispositivos sem conectores aos módulos TDR/TDT no mainframe do osciloscópio.
A N1021B é uma sonda portátil ergonomicamente projetada para conectar módulos TDR/TDT a placas de circuito impresso (PCBs) e componentes que não possuem conectores coaxiais comuns de alta frequência. A roda integrada ajusta o passo entre as pontas diferenciais para fazer um bom contato com almofadas ou pontos de acesso espaçados de pinos IC fechados a típicos (2,54 mm).
Os engenheiros que trabalham com canais elétricos diferenciais de alta velocidade podem analisar onde o dispositivo em teste (DUT) causa reflexões que afetam negativamente a integridade do sinal (SI) de seus projetos. Os fabricantes de placas de circuito impresso (PCB) podem controlar a consistência do processo de lote para lote e/ou localizar a posição de curtos-circuitos, aberturas ou outras falhas.
A sonda N1021B é usada em conjunto com o osciloscópio de banda larga DCA-X, o módulo TDR-TDT diferencial e single-ended 54754A e a cabeça de amostragem remota TDR/TDT de 2/4 portas N1055A35/50 GHz. A sonda N1021B lança pequenos passos elétricos no DUT (dispositivo em teste) e/ou recebe a resposta, que é processada e exibida no domínio do tempo ou como parâmetros S (SDD11, SDD22, SDD21 ou SDD22). As medições no domínio do tempo podem exibir as tensões refletidas ou as impedâncias observadas em relação ao tempo ou à distância. As medições dos parâmetros S incluem magnitude, fase e atraso de grupo.
| O kit N1021B é composto pelos seguintes elementos: | ||
|---|---|---|
| Quantidade. | Descrição | Substituição 1: |
| 1 | Sonda TDR diferencial | - |
| 1 | Par de cabos correspondentes (1 m) | N1021-60003 |
| 2 | SMA Curto (m) | 0960-0055 |
| 2 | Carga SMA 50 Ohm (m) | 1810-0118 |
| 2 | Adaptador SMA (f-f) | 1250-1666 |
| 1 | Adaptador para posicionadores (inclui dois parafusos de 2,5 mm e uma chave Allen) | N1021-60008 |
| 1 | Pulseira ESD | 9300-1367 |
| 1 | Cabo de aterramento para pulseira ESD | 9300-0980 |
| 1 | Adesivos com etiquetas de aviso ESD | - |
| 1 | Guia do usuário (impresso ou em CD) | - |
| 1 | Caixa com inserção de espuma | - |
1 As peças de reposição podem ser compradas emPesquisando o Catálogo de Peças
O kit de sonda TDR diferencial Keysight N1021B TDR 18 GHz conecta placas de circuito impresso e outros dispositivos sem conectores ao módulo TDR da Keysight no mainframe do osciloscópio de banda larga DCA-X.
O N1027A é um conjunto de acessórios para mainframes e módulos da família 86100 de Analisadores de Comunicação Digital (DCAs).
O N1027A é um conjunto de acessórios para mainframes e módulos da família 86100 de Analisadores de Comunicação Digital (DCAs).
N1027A
O N1027A é um conjunto de acessórios para mainframes e módulos da família 86100 de Analisadores de Comunicação Digital (DCAs).
Clique no botão “Ver visão geral técnica” na parte superior desta página para:
O N1027A é uma coleção de acessórios para mainframes DCA-X, módulos e DCA-Ms autônomos da família de Analisadores de Comunicação Digital (DCA) da Keysight. Os acessórios podem ser agrupados em: