ハイライト

  • 最大30 GHz

N5477Aサンプリング・オシロスコープ・アダプタを使用すれば、InfiniiMax IIIプロービング・システムをInfiniium 86100C DCA-Jサンプリング・オシロスコープで使用できます。これまでは、DCA-Jは13 GHzのプロービングに限られていましたが、N5477Aを用いることにより、30 GHzのプロービングが可能になり、性能と柔軟性が向上しています。

DCA-j広帯域サンプリング・オシロスコープは、最大13 GHzのプロービングに制限されていましたが、N5477Aサンプリング・オシロスコープ・アダプタとInfiniiMax IIIプローブによって最高30 GHzのプロービングを実現しています。

N5477Aは、InfiniiMax IIIプローブをスペクトラム・アナライザなどの一般的な50 Ωテスト機器に接続するためにも使用でき、この場合は1143A電源および5062-1247 NMD(オス)-3.5 mm(メス)アダプタと組み合わせて使用されます。

N5477A Sampling Scope Adapter

Interested in a N5477A?

Featured Resources for N5477A Sampling Scope Adapter

すべてのリソースを表示

Want help or have questions?