Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
Probe up to 30 GHz with the Infiniium 86100 DCA modules by connecting them to the InfiniiMax III probing system
Probe up to 30 GHz with the Infiniium 86100 DCA modules by connecting them to the InfiniiMax III probing system
N5477A
Probe up to 30 GHz with the Infiniium 86100 DCA modules by connecting them to the InfiniiMax III probing system
N5477A 샘플링 스코프 어댑터를 사용하여 InfiniiMax III 프로빙 시스템 인피니엄(Infiniium) 86100C DCA-J 샘플링 스코프와 완벽하게 호환됩니다. 이전 DCA-J는 프로빙에 13 GHz 제한이 있었으나 N5477A를 사용하여 이제 DCA-J는 30GHz 프로빙이 가능하며 성능과 유연성이 향상됩니다.
이전의 DCA-j 광대역 샘플링 오실로스코프는 프로빙 범위가 13GHz까지로 제한되었지만, 이제, N5477A 샘플링 오실로스코프 어댑터와 InfiniiMax III 프로브와 함께 사용해 최고 30GHz까지 프로빙할 수 있습니다.
N5477A는 InfiniiMax III 프로브를 스펙트럼 분석기와 같은 일반 50Ω 테스트 장비에 연결하는 데에도 사용할 수 있는데, 단, 1143A 전원 공급기 및 5062-1247 NMD 수(male)-3.5mm 암(female) 어댑터를 사용해야 합니다.
PCB와 기타 디바이스를 커넥터 없이 오실로스코프 메인프레임의 TDR/TDT 모듈에 연결합니다.
PCB와 기타 디바이스를 커넥터 없이 오실로스코프 메인프레임의 TDR/TDT 모듈에 연결합니다.
N1021B
PCB와 기타 디바이스를 커넥터 없이 오실로스코프 메인프레임의 TDR/TDT 모듈에 연결합니다.
N1021B는 인체공학적으로 설계된 휴대형 프로브로 TDR/TDT 모듈을 일반적인 동축 고주파수 커넥터가 없는 인쇄 회로 기판(PCB) 및 구성 요소와 연결시켜 줍니다. 내장된 휠이 차동 팁 간의 피치를 조정하여 일반 IC 핀(2.54 mm)과 가까운 위치에서 떨어져 있는 패드 또는 액세스 지점과 잘 연결되게 만듭니다.
고속 차동 전기 채널 관련 작업을 수행하는 엔지니어는 테스트 대상 디바이스(DUT)가 설계의 신호 무결성(SI)에 악영향을 미치는 반사가 초래되는 부분이 어디인지 분석할 수 있습니다. 인쇄 회로 기판(PCB) 제조업체는 배치 전반에서 프로세스의 일관성을 제어하고 단락, 개방, 또는 결함의 위치를 찾을 수 있습니다.
N1021B 프로브는 DCA-X 광대역 오실로스코프 메인프레임, 54754A 차동 & 싱글 엔드 TDR-TDT 모듈, N1055A35/50 GHz 2/4 포트 TDR/TDT 원격 샘플링 헤드와 함께 사용됩니다. N1021B 프로브가 DUT(테스트 대상 디바이스)에서 작은 전기 스텝을 런칭하고 관련 반응을 수신하면 해당 반응이 처리되어 시간 도메인에 표시되거나 S-파라미터로 표시됩니다(SDD11, SDD22, SDD21, 또는 SDD22). 시간 도메인 측정값은 반사된 전압이나 관찰된 임피던스를 시간 또는 거리와 비교하여 표시할 수 있습니다. S-매개변수 측정값에는 크기, 위상, 군지연이 포함됩니다.
| N1021B 키트 구성: | ||
|---|---|---|
| 수량 | 설명 | 대체품1: |
| 1 | 차동 TDR 프로브 | - |
| 1 | 매칭 케이블 한 쌍(1 m) | N1021-60003 |
| 2 | SMA 단락(m) | 0960-0055 |
| 2 | SMA 부하 50옴(m) | 1810-0118 |
| 2 | SMA 어댑터(수-수) | 1250-1666 |
| 1; | 포지셔너 대상 어댑터(2개의 2.5 mm 나사와 1개의 육각렌치 포함) | N1021-60008 |
| 1 | ESD 손목 스트랩 | 9300-1367 |
| 1 | ESD 손목 스트랩 그라운드 코드 | 9300-0980 |
| 1 | ESD 경고 라벨 스티커 | - |
| 1 | 사용 설명서(인쇄본 또는 CD 버전) | - |
| 1 | 인서트 폼 포함 상자 | - |
1 대체 부품 구매: 키사이트의 테스트 및 측정 부품 카탈로그
키사이트 N1021B TDR 18 GHz 차동 TDR 프로브 키트는 인쇄 회로 기판과 커넥터가 없는 다른 디바이스를DCA-X 광대역 오실로스코프 메인프레임의 키사이트 TDR 모듈과 연결시켜 줍니다.
1.85-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
1.85-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
N4694D
1.85-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
키사이트 N4694D 마이크로파 전자 교정(ECal) 모듈을 사용하면 빠르고 쉽고 정확하게 키사이트 벡터 네트워크 분석기를 교정할 수 있습니다. N4694D는 정밀 2포트 ECal 모듈로 최대 67 GHz까지 1.85 mm의 커넥터를 지원합니다. 암-암, 수-수, 암-수 커넥터 중 하나를 선택할 수 있습니다. N4694D의 플라스틱 보관 케이스는 ECal 모듈 및 액세서리 고정용으로 포함되어 있습니다.
N4694D 옵션 0DC는 교정 주파수 범위를 DC까지 확장시켜 주므로 키사이트 네트워크 분석기에서 향상된 시간 도메일 분석을 사용하는 시간 도메인 및 신호 무결성 분석이나 광대역 디바이스 모델링에 유용합니다.
이 ECal 모듈은 벡터 네트워크 분석기를 교정하는 데 적합한 솔루션입니다. ECal을 사용하면 전체 2포트 교정을 수행하는데 소요되는 시간과 연결 횟수가 전통적인 기계적 교정 키트의 절반도 되지 않습니다. 작업자가 USB를 통해 ECal 모듈을 벡터 네트워크 분석기에 연결하면 펌웨어가 나머지를 제어하므로 작업자 오류 가능성이 줄어듭니다. 커넥터의 마모도 또한 감소하여 테스트 포트 커넥터와 교정 표준에 대한 수리 비용이 줄어듭니다.
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
N9355CK01
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
N9355CK01은 민감한 오실로스코프 채널을 EOS(electric overload stress) 및 ESD(electrostatic discharge)로 인한 손상으로부터 보호하기 위한 다이오드 리미터입니다. 예를 들어, ±2V를 초과하는 전압은 오실로스코프에서 사용되는 고성능 샘플러를 손상시킬 수 있습니다. 리미터는 이와 같은 전압이 계측기의 민감한 부분에 도달할 가능성을 대폭 감소시켜 오실로스코프가 오랫동안 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
54754A와 같이 듀얼 전기 채널을 가지고 있는 계측기는 2개의 N9355CK01이 필요합니다. TDR 모듈 내의 스텝 발생기는 N9355CK01 리미터의 다이오드 임계값보다 훨씬 적은 ≤ 0.2 V를 사용합니다. 또한 N9355CK01은 신호가 범위 -0.5V ~ +0.5V를 초과하지 않는한 86105X 및 유사 모듈의 전기 채널을 보호하는 데 사용될 수 있습니다.
N1027A is a collection of accessories for mainframes and modules in the 86100 family of Digital Communication Analyzers (DCAs).
N1027A is a collection of accessories for mainframes and modules in the 86100 family of Digital Communication Analyzers (DCAs).
N1027A
N1027A is a collection of accessories for mainframes and modules in the 86100 family of Digital Communication Analyzers (DCAs).
Click “View Technical Overview” button at the top of this page for:
N1027A is a collection of accessories for DCA-X mainframes, modules and stand-alone DCA-Ms in Keysight's Digital Communication Analyzer (DCA) family. The accessories can be grouped into: