Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
Connect PCBs and other devices without connectors to TDR/TDT modules in the oscilloscope mainframe
Connect PCBs and other devices without connectors to TDR/TDT modules in the oscilloscope mainframe
N1021B
Connect PCBs and other devices without connectors to TDR/TDT modules in the oscilloscope mainframe
Keysight N1021B 是符合人體工學設計的手持式探棒,可做為 Keysight 54754A 等 TDR/TDT 模組,與印刷電路板 (PCB) 及缺乏共通同軸高頻接頭之元件的介面。內建滾輪可調整差動探棒頭間的距離,以良好接觸焊墊或間距從極窄 (0.5 mm) 到典型 IC 接腳 (2.54 mm) 的存取點。
處理高速差動電氣通道的工程師,可分析待測裝置 (DUT) 在何處導致反射,而對設計信號完整性 (SI) 造成不良影響。印刷電路板 (PCB) 的製造商,可控制各批次生產間的製程穩定一致性,和/或找出短路、開路或其他瑕疵的位置。
Keysight N1021B 探棒可搭配下列項目使用:a) 產業標準的 Keysight 86100C Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機、 b) Keysight 86100C-202 增強阻抗與 S 參數軟體,以及 c) Keysight 54754A 差動與單端 TDR-TDT 模組。Keysight N1021B 探棒可在待測裝置 (DUT) 中,開始進行小型電氣步進,和/或接收響應,響應會在時域中或做為 S 參數處理與顯示 (SDD11、SDD22、SDD21 或 SDD22)。時域量測可顯示反射的電壓,或觀察到的阻抗對時間或距離。S 參數量測包括振幅、相位與群組延遲。
| N1021B 套件包含下列組件: | ||
|---|---|---|
| 數量 | 說明 | 替用零件編號1: |
| 1 | 差動 TDR 探棒 | - |
| 1 | 兩條相匹配的纜線 (1 公尺) | N1021-60003 |
| 2 | SMA 短路器 (公頭) | 0960-0055 |
| 2 | SMA 負載 50 歐姆 (公頭) | 1810-0118 |
| 2 | SMA 轉接器 (母頭對母頭) | 1250-1666 |
| 1 | 轉接器至定位器(包括兩顆 2.5 mm 螺絲和一個 Allen 扳手) | N1021-60008 |
| 1 | ESD 腕帶 | 9300-1367 |
| 1 | ESD 腕帶接地線 | 9300-0980 |
| 1 | ESD 警告標籤貼紙 | - |
| 1 | 使用者手冊(紙本或光碟) | - |
| 1 | 塞入保麗龍泡綿的包裝箱 | - |
1 請翻閱量測零件產品型錄以便購買替用的零件
N1021B TDR 18 GHz 差動 TDR 探棒套件不需要連接器便可將印刷電路板和其他元件連接到 86100 Infiniium DCA 寬頻示波器 主機中的 54754A 差動 TDR/TDT 模組。
將 Infiniium 86100 DCA 模組連接到 InfiniiMax III 探量系統,以進行高達 30 GHz 的探量。
將 Infiniium 86100 DCA 模組連接到 InfiniiMax III 探量系統,以進行高達 30 GHz 的探量。
N5477A
將 Infiniium 86100 DCA 模組連接到 InfiniiMax III 探量系統,以進行高達 30 GHz 的探量。
Keysight N5477A 取樣示波器轉接器讓 InfiniiMax III 探量系統完全相容於 Infiniium 86100 DCA 系列取樣示波器。 如搭配使用 N5477A,這些 DCA 模組可支援 30 GHz 的探量頻率,大幅增進了效能和靈活性。
86100 DCA 寬頻取樣示波器原本僅支援最大 13 GHz 的探量範圍,但搭配使用 N5477A 取樣示波器轉接器和 InfiniiMax III 探棒後,則可在高達 30 GHz 的頻率下進行探量。
如與 1143A 電源供應器和 5062-1247 NMD 公頭轉 3.5mm 母頭轉接器搭配使用,N5477A 還可用於將 InfiniiMax III 探棒,連接到頻譜分析儀等通用 50 Ω 測試設備。
N5477A 可直接連接到 3.5 mm 公頭隔板,例如 86100 系列主機的觸發輸入端,或是 86112A、86105C、86105D-141、86108B-LBW 和其他模組的電氣通道。 藉由添加 85130-60010 2.4 mm(母頭)至 3.5 mm(公頭)NMD 轉接器(另售),它也可與 86105D-281、86108B-HBW 或 86117A 等模組上的 2.4 mm 公頭隔板搭配使用。 如需更詳細資訊,請下載 N1027A 示波器配件技術概述。
Achieve more precise and accurate measurements with this 2-port module for 1.85-mm connectors.
Achieve more precise and accurate measurements with this 2-port module for 1.85-mm connectors.
N4694D
Achieve more precise and accurate measurements with this 2-port module for 1.85-mm connectors.
Keysight N4694D 微波電子校驗(ECal)模組可快速、輕鬆又準確地對是德科技向量網路分析儀進行校驗。N4694D 是精密的 2 埠 ECal 模組,支援高達 67 GHz 的 1.85 mm 連接器。我們備有母頭對母頭、公頭對公頭,或是母頭對公頭等連接器供您選擇。N4694D 隨附塑膠儲放盒,可保護 ECal 模組和配件。
N4694D 選項 0DC 可將校驗頻率範圍擴展至直流,這有利於使用是德科技網路分析儀的增強時域分析特性,進行寬頻裝置建模或時域和信號完整性分析。
此 ECal 模組是校驗向量網路分析儀的理想解決方案。使用電子校驗進行全雙埠校驗的時間和連接次數還不到使用傳統機械校驗套件時的一半。操作人員只需透過 USB 將 ECal 模組連接到向量網路分析儀,接著韌體會進行其他部分的控制,進而減少操作人員出錯的機率。此外,連接器的磨損也降低了,使得測試埠連接器和校驗標準的維修成本隨之降低。
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
N9355CK01
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
N9355CK01 是二極體限制器,可保護由電力過載應力 (EOS) 和靜電放電 (ESD) 所造成的靈敏示波器通道損壞。例如,在電壓超過 ±2V 時能損壞示波器使用的高效能取樣功能。限制器可大幅降低電壓到達儀器敏感部位的可能性,從而確保示波器長時間可靠地運作。
具電氣雙通道的儀器,如 Keysight 54754A,需要 2 部 N9355CK01。於 TDR 模組內使用 = 0.2 V 的步進產生器,遠遠低於 Keysight N9355CK01 限制器的二極體臨界值。 Keysight N9355CK01 也可用於保護 Keysight 86105X 的電氣通道和類似的模組,最好不超過- 0.5 V至 +0.5 V 的信號範圍。
N1027A is a collection of accessories for mainframes and modules in the 86100 family of Digital Communication Analyzers (DCAs).
N1027A is a collection of accessories for mainframes and modules in the 86100 family of Digital Communication Analyzers (DCAs).
N1027A
N1027A is a collection of accessories for mainframes and modules in the 86100 family of Digital Communication Analyzers (DCAs).
按下此網頁上方的「查閱技術總覽」按鈕即可:
Keysight N1027A 是適用於 Keysight 86100 系列數位通訊分析儀(DCA)主機和模組的配件, 可分為以下三大類: