Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
N1090A、N1092A/B/C/D/E 和 N1094A/B DCA-M 光學與電氣取樣示波器
Keysight N1090A、N1092A/B/D 和 N1094A/B/D 光學取樣示波器,如本技術概述所述,為光學波形分析提供高精度、低成本的解決方案。
InfiniiVision HD3 系列示波器
HD3 系列將 Keysight 業界領先的高效能示波器功能帶入大量生產級別,使精密量測從 200 MHz 到 1 GHz 變得可攜式。HD3 採用 UXR 系列的客製化硬體技術,擁有令人印象深刻的解析度,垂直準確度提升四倍,配備 14 位元 ADC,雜訊底限減半。結合我們快速、不打折扣的波形更新率和二十五倍的記憶體,HD3 系列可以擷取您在其他示波器上甚至看不到的訊號。
終極示波器採購指南
如果您沒有選擇規格適當的示波器,將會錯過設計中的重要細節。這會導致昂貴的重新設計、開發延遲,甚至產品故障。了解如何選擇示波器,可確保您獲得可信賴且高精度的量測結果。
Infiniium V 系列示波器
快速概覽 Keysight Infiniium V 系列示波器。這些 8 至 33 GHz 的示波器具備業界領先的準確度,可確保高速設計的分析與除錯更清晰。
示波器觸發基本原理
深入探討示波器觸發。了解在您的應用中應使用哪種觸發器,將為您節省數小時的實驗室時間。
20 查看
示波器探棒量測基礎實戰營
示波器探頭用於將示波器與被測裝置連接。我們將探討如何使用、連接以及為您的測量選擇合適的示波器探頭。
12 查看
高速示波器基礎知識
無論您是示波器的新手還是經驗豐富的工程師,本課程都將為您提供有關如何使用示波器的全新技巧與方法。
進階示波器探測訓練營
深入探討示波器探頭的技術複雜性,以及如何進行最精準的測量。
8 查看
使用高效能示波器進行除錯
加入 Keysight 工程師的行列,透過 Infiniium MXR 系列示波器進行進階除錯技能的衝刺課程。
10 查看
Keysight InfiniiVision 6000 系列示波器
Keysight InfiniiVision 6000 系列示波器將協助您找出最難以捉摸的問題。
InfiniiVision 3000 X 系列示波器
了解如何展示 3000 X 系列示波器,以快速輕鬆地查看其主要功能。
示波器前端設計基礎
學習示波器前端設計的基礎知識。本課程將涵蓋示波器基礎知識、示波器前端的工作原理,以及其對測量結果的影響。
9 查看
使用示波器進行抖動分析
透過學習如何識別、可視化及分析抖動來源,您將能自信地設計與除錯您的高速數位系統。
16 查看
使用示波器除錯汽車 CAN 匯流排
學習如何使用示波器對汽車 CAN 匯流排訊號進行除錯與分析。
17 查看
Streamline 系列 P924xA USB InfiniiVision 示波器
Keysight Streamline 系列:小巧機身,卓越性能。精巧型 USB 任意波形產生器提供 3 個獨立或同步的訊號輸出,兼具彈性和性能。
搭配串列協定使用示波器訓練營。
學習如何使用示波器來設定、解碼、觸發及分析常見的序列通訊協定。
6 查看
超越基礎:6 個進階示波器秘訣
關於示波器基礎知識和高階功能,市面上有許多資訊。那麼介於兩者之間的功能呢?了解一些較少被提及的示波器功能。
當今示波器 – 快速設定秘訣 – 海報
取得快速設定秘訣,透過簡單易懂的步驟引導您從探棒連接到訊號檢視。
使用現代示波器進行基本問題解決
了解如何充分利用當今現代示波器所具備的先進測量功能。
13 查看
InfiniiVision 1000 X 系列示波器 – 產品概覽
快速概覽 Keysight 的 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。此系列包含 4 款 50 至 100 MHz 示波器,起價超乎想像的低。
尋找感興趣的產品?