Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在此實戰訓練營中,您將學習核心的示波器基礎知識與實用量測技術。探索前端設計、取樣率、頻寬和記憶體深度等關鍵概念,以及先進的觸發、波形視覺化和探棒選擇。
學習:
本次訓練營最適合希望加強示波器技能並提高量測準確度的電氣、RF 和測試工程師或技術人員。
第 1 課 - 時域與頻域
時域與頻域分析差異之介紹,以及示波器如何透過 FFT、頻譜圖和頻率響應分析等各種工具執行這兩種型式的量測。
Lesson 2 - 取樣率
了解取樣率為何、它如何影響示波器量測的準確度與解析度,以及如何針對不同的信號與應用選擇合適的取樣率。
第 3 課 – 頻寬
解釋頻寬為何、它如何影響示波器量測的保真度與頻率響應,以及如何針對不同的信號與應用選擇合適的頻寬。
第 4 課 - 示波器架構
簡要概述兩種主要的示波器架構:即時與對應時間取樣,以及牠們針對不同信號與應用的優缺點。
第 5 課 - 波形更新率
探討波形更新率為何、它如何影響示波器量測的可視性與擷取率,以及如何針對不同的信號與應用最佳化波形更新率。
第 6 課 - 波形可視化
深入了解波形視覺化為何、它如何影響示波器量測的清晰度與可讀性,以及如何使用各種工具來增強波形視覺化,例如強度分級、色彩分級、餘輝模式、長条圖、眼圖、遮罩測試與量測。
第 7 課 - 記憶深度
揭開記憶體深度的奧秘,了解它如何影響示波器量測的時間長度與解析度,以及如何針對不同的信號與應用最佳化記憶體深度。
第 8 課 - 觸發機制
瞭解什麼是觸發、觸發如何影響示波器量測的穩定性與同步性,以及如何針對不同訊號與應用使用各種觸發類型。
第 9 課 - 探針基礎知識
瞭解什麼是探棒、探棒如何影響示波器量測的訊號完整性與負載效應,以及如何針對不同訊號與應用選擇並使用正確的探棒。
電子書
應避免的 7 種常見示波器探頭使用陷阱
瞭解常見的探棒使用陷阱以及如何避免這些陷阱,對於進行更準確的量測至關重要。
型錄
高效能數位產品
在廣泛的產業中,現代產品正推動著對更快處理速度、更低功耗以及更精確量測的需求。
應用說明
為何示波器垂直精度很重要?
在本應用說明中,您將了解示波器垂直準確度是什麼,以及為何它對每次量測都如此重要。
如何加速高速數位合規性測試
採用離線儀器平行處理技術,加速合規性測試分析與報告生成
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?