Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
加入 Keysight 工程師的行列,進行一場以示波器為基礎的信號分析與除錯技能提升深度培訓。本訓練營透過示範與逐步指導,帶領您掌握從時基抖動與協定解碼到頻譜分析和自動化測量的先進技術,您可以立即將這些技術應用於您的實驗室中。在此訓練營結束時,您將能夠加速根本原因分析、更有效率地驗證設計,並自信地將高效能示波器用於複雜的除錯情境。
了解如何:
此訓練營非常適合嵌入式、硬體與系統工程師,或任何希望更深入了解如何最佳化現代示波器以進行先進除錯與驗證的人員。
查看
第 1 課 - 時脈恢復與分析眼圖
眼圖有助於分析訊號完整性。深入了解如何使用 Infiniium 示波器進行時脈回復與眼圖分析。
第 2 課 - 分析抖動
時序問題會損害訊號完整性。了解如何使用 Infiniium 示波器進行時基抖動分析,以有效排除問題。
第 3 課 - 通訊協定觸發與解碼
了解如何自動執行 Infiniium 示波器上的串列匯流排觸發與解碼,以節省時間並將錯誤降至最低。
第 4 課 - 快速傅立葉變換
使用快速傅立葉轉換工具分析訊號頻率內容、最佳化串列匯流排效能,並確保訊號完整性。
第 5 課 — 數位下變頻與 RTSA
了解如何透過 Infiniium 示波器的數位降頻轉換與即時頻譜分析(RTSA)功能來增強訊號分析。
第 6 課 - 自動測量與標記
了解如何透過易於使用的自動量測和標記來簡化訊號分析。
第 7 課 - 產生任意波形
探索如何使用 Infiniium MXR B 系列示波器上的內建任意波形產生器(AWG)進行複雜訊號產生。
第 8 課 - 四大必備除錯工具
探索 Keysight MXR B 系列示波器的四大強大功能:Fault Hunter、InfiniiScan、極限測試與遮罩測試。
第 9 課 - 整合式工作台工具
了解如何透過 Infiniium 示波器中整合的數位電壓表(DVM)、計數器和任意波形產生器(AWG),節省時間、預算與工作台空間。
應用說明
Infiniium EXR / MXR:快速找出隱藏的訊號錯誤
了解如何使用 Fault Hunter(故障搜尋器)功能自動搜尋隱藏的訊號異常,並節省關鍵的測試時間。
硬體
MXR608B Infiniium MXR 系列示波器:6 GHz,8 通道
所有 8 個通道皆提供 6 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz 和 8 個通道。
如何分析PCB訊號完整性
使用示波器與訊號完整性分析軟體分析訊號完整性
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?