Depuración con osciloscopios de alto rendimiento
  • Campo de entrenamiento
  • 10 elementos

Únete a los ingenieros de Keysight en un curso intensivo de desarrollo de habilidades sobre el análisis y la depuración de señales mediante osciloscopios. Este curso intensivo te guiará a través de técnicas avanzadas —desde el jitter y la decodificación de protocolos hasta el análisis de espectro y las mediciones automatizadas— con demostraciones y instrucciones paso a paso que podrás empezar a aplicar en tu laboratorio desde hoy mismo. Al finalizar este curso, serás capaz de acelerar el análisis de las causas raíz, validar diseños de forma más eficiente y utilizar con confianza osciloscopios de alto rendimiento en situaciones complejas de depuración.

Aprende a hacerlo:

  • Utilice fluctuaciones, diagramas de ojo y recuperación de reloj para identificar problemas de integridad de la señal.
  • Decodificación y activación del tráfico de protocolo integrado para aislar errores difíciles de detectar.
  • Analizar señales en el dominio de la frecuencia mediante FFT, DDC y herramientas de espectro en tiempo real.
  • Automatice los flujos de trabajo de medición y genere señales de prueba para una validación avanzada.
  • Consolide las herramientas del banco para mejorar la productividad de la depuración y reducir la complejidad de la configuración.

Este curso intensivo es ideal para ingenieros de sistemas embebidos, de hardware y de sistemas, o para cualquier persona que desee adquirir un conocimiento más profundo sobre cómo optimizar el uso de los osciloscopios modernos para la depuración y la validación avanzadas.

Lecciones