高性能オシロスコープによるデバッグ
  • ブートキャンプ
  • 10 製品

オシロスコープベースの信号解析とデバッグについて、スキルを磨きながら深く学べるキーサイトのエンジニアによるブートキャンプにぜひご参加ください。ジッターやプロトコルデコードからスペクトラム解析、自動測定に至るまでの高度な手法を、デモや実践的なステップバイステップのガイダンスを通じて解説します。今日からラボでの作業に応用できる内容です。本ブートキャンプの修了時には、根本原因解析の迅速化、設計検証の効率化、および複雑なデバッグシナリオにおける高性能オシロスコープの確実な活用が可能になります。

方法を学ぶ:

  • ジッタ、アイパターン、クロックリカバリを使用してシグナルインテグリティの問題を特定します。
  • 組み込みプロトコル・トラフィックをデコードし、トリガをかけて、捕捉しにくいエラーを分離します。
  • FFT、DDC、リアルタイムスペクトラムツールを使用して、周波数領域で信号を分析する。
  • 測定ワークフローを自動化し、高度な検証のためのテスト信号を生成します。
  • ベンチツールを統合し、デバッグの生産性を向上させ、セットアップの複雑さを軽減する。

本ブートキャンプは、組込み、ハードウェア、およびシステムエンジニアの方、あるいは先進的なデバッグや検証に向けて最新オシロスコープの活用法をより深く理解したいとお考えの方に最適です。

レッスン