這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
所有 8 個通道皆提供 6 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz 和 8 個通道。
購買示波器與軟體套件,可享超值優惠折扣
購買 MXR 系列示波器時,如同時搭購應用軟體,最高可享 30% 優惠折扣。 查看此限時優惠方案
捆綁購買我們最新的測試儀器以節省成本
購買MXR-B示波器的同時選購指定型號的訊號產生器、網路分析儀或訊號分析儀,即可享有20%的折扣。
產品特性
- 所有 8 個通道皆提供高達 6 GHz 的頻寬
- 抖動分析速度快了 70%(與 MXR A 相比)
- 電源完整性分析速度快了 65%(與 MXR A 相比)
- FFT 速度快了 45%(與 MXR A 相比)
- USB 2.0 相符性測試速度快了 15%(與 MXR A 相比)
- 新的 InfiniiScan 和 Wave Gen 標準功能
- 最大記憶體容量為 1.6 Gpts
- 8 合 1 儀器,功能更齊備
- 所有規格皆可升級,包括頻寬和通道數
隨附的配件:
- 每個通道皆配備一個 N2873A 500 MHz 被動式探棒
- 探棒配件收納包
- 當地適用的電源線
- 前面板保護蓋
- BNC 校驗纜線
- 鍵盤和滑鼠
- 示波器出貨時,硬碟內已安裝 Keysight I/O 程式庫套件、使用者手冊和程式設計手冊
- 請至 Keysight.com 下載服務指南
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助