專業示波器系列

專業級示波器中的複雜訊號分析

Keysight XR6 級專業示波器提供多達八個類比通道,而我們的基礎/進階示波器則提供四個。MXR 示波器透過新增即時頻譜分析儀,提供八合一儀器,非常適合測試 5G 多輸入/多輸出 (MIMO)、雷達或衛星通訊等複雜應用。隨著您的需求演進,您可以透過新的授權金鑰遠端升級您的專業示波器,避免任何停機時間或送回原廠的不便。您可以選擇我們受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求進行客製化配置。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。

高通道密度

同時分析多達八個類比通道,以及多達 16 個額外的數位通道。

自動化故障偵測

根據使用者可定義的標準評估您的訊號特性,快速找出並儲存錯誤以供您審查。

強大的測試應用

從一套功能強大的軟體中選擇,用於訊號完整性、電源完整性、協定解碼、射頻 (RF) 和法規遵循測試。

可現場升級  

透過簡單的授權金鑰,隨時升級您所需的頻寬、記憶體和通道。

產品影像
  • Maximum bandwidth

    500 MHz 至 6 GHz

  • 類比通道

    4 至 8

  • 數位通道

    16

  • 最大的取樣率

    16 GSa/s

  • 最大的記憶體深度

    1.6 Gpts

  • 螢幕尺寸

    15.6 inch

  • ADC resolution

    10 bits

  • DDC RTSA

    Varies

  • Brands included

    MXR Series, EXR Series

常見問題