Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXR6-class Expertオシロスコープは、当社のEssential/Advancedオシロスコープの4チャネルに対し、最大8つのアナログチャネルを提供します。MXRオシロスコープは、リアルタイムスペクトラムアナライザの追加により8つの測定器を1台に統合し、5G多入力多出力(MIMO)、レーダー、衛星通信などの複雑なアプリケーションのテストに最適です。お客様のニーズが進化するにつれて、新しいライセンスキーでExpertオシロスコープをリモートでアップグレードでき、ダウンタイムや工場への返送の手間を省きます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を設定してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
最大8つのアナログチャネルに加え、最大16のデジタルチャネルを同時に解析できます。
ユーザー定義可能な基準に基づいて信号の特性を評価し、エラーを迅速に検出してレビュー用に保存できます。
シグナルインテグリティ、パワーインテグリティ、プロトコルデコード、RF、およびコンプライアンス試験向けの堅牢な強力なソフトウェアスイートから選択できます。
必要な帯域幅、メモリ、チャネルを、シンプルなライセンスキーでいつでもアップグレードできます。
Maximum bandwidth
500 MHz ~ 6 GHz
Analog channels
4 ~ 8
Digital channels
16
Maximum sample rate
16 GSa/s
Maximum memory depth
1.6 Gpts
Display size
15.6 inch
ADC resolution
10 bits
DDC RTSA
Varies
Brands included
EXR Series, MXR Series
EXR058A
8チャネルすべてで500 MHz、1台7 役のオプション、ハードウェアアクセラレーションプロット、2.5 GHzにフルアップグレード可能。
構成:
MXR104B
全4チャネルで1 GHz、最大8つの計測器を1つに統合するオプション、ハードウェアアクセラレーションによるプロット、および6 GHzと8チャネルまで完全にアップグレード可能です。
同梱品:
計測器を制御するために、BenchVue Basicアプリを無料でダウンロードしてください。
デジタルおよびRFテストの複雑さが増すにつれて、KeysightCareを活用してプロジェクトスケジュールを最適化し、リスクを軽減しながら最終製品の品質を確保します。
このページで紹介されている計測器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードオプションも利用できます。
MXR608B
6 GHz 8チャンネルすべてで100000000000000000000000000000000000000000000000000000測定器
同梱品:
計測器を制御するために、BenchVue Basicアプリを無料でダウンロードしてください。
デジタルおよびRFテストの複雑さが増すにつれて、KeysightCareを活用してプロジェクトスケジュールを最適化し、リスクを軽減しながら最終製品の品質を確保します。
このページで紹介されている計測器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードオプションも利用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
オシロスコープは、無線通信、データセンターネットワーキング、自動車、航空宇宙・防衛など、幅広い業界で電気信号の解析に使用されています。オシロスコープの最も一般的なアプリケーションには、以下が含まれます。
信号のトラブルシューティングとデバッグ
オシロスコープは、信号の歪み、ノイズ、電圧降下など、電子回路における問題の診断に使用されます。また、デバイスの不安定性を引き起こすリップルやノイズといった電源の問題を特定するためにも使用できます。
プロトコルデコード
オシロスコープは、I²C、SPI、UART、CAN、LINなどの一般的なシリアルバスプロトコルをデコードおよび解析できます。オシロスコープは、デジタル信号をASCII文字、16進値、通信フレームなどの高レベル情報または意味のあるデータパケットとして表示します。プロトコルデコードは、デコードされたデータを波形と並べて表示することで、組み込みシステムのデバッグにおいて特に役立ちます。
シグナルインテグリティ解析
シグナルインテグリティ解析は、新製品の設計、既存システムのトラブルシューティング、または標準への準拠検証において不可欠なステップです。オシロスコープは、信号の歪みや劣化を検出し、データ通信システムにおけるエラーや障害につながるシグナルインテグリティを評価するために使用されます。エントリレベルのオシロスコープは、立ち上がり時間、立ち下がり時間、電圧レベルを測定することで、基本的なシグナルインテグリティチェックを実行できます。しかし、高速信号の高度なシグナルインテグリティ測定には、ExpertまたはProグレードのような、より高性能なオシロスコープが必要です。
コンプライアンス試験
オシロスコープは、業界標準への準拠を検証し、製品の信頼性、安全性、性能を保証する上で不可欠です。完全なコンプライアンス試験には、ExpertまたはProオシロスコープの使用が推奨されます。
例えば、無線通信システムでは、オシロスコープは送信信号が5G/6G、Wi-Fi、LTEなどの必要な標準に準拠していることを検証するために使用されます。同様に、高速データ通信では、オシロスコープはUSB、PCIe、DDR、Ethernetなどの標準への準拠を保証します。
メモリ深度とは、オシロスコープが保存および表示できるデータ量のことです。メモリが深ければ深いほど、オシロスコープはより多くの情報を表示します。これは、表示している信号の分解能に影響するため重要です。分解能が高ければ高いほど、信号の細部まで確認できます。
メモリが浅いオシロスコープは、数秒分のデータしか保存できない場合があり、実際に何が起こっているのかを把握するには不十分な場合があります。しかし、深いメモリを持つオシロスコープは、数時間、あるいは数日分のデータを保持できるため、関心のある任意のセクションを高分解能でズームインして表示できます。
より深いメモリを持つことは、時折しか発生しない断続的な問題を追跡しようとしている場合に役立ちます。浅いメモリではイベントを全く捕捉できない可能性がありますが、深いメモリがあれば、イベントの前後に何が起こったかをスクロールして詳細に確認できます。
メモリ深度が深いということは、より多くの波形が捕捉されることを意味し、一方、メモリ深度が浅い場合は、波形のごく一部しか捕捉されません。より深いメモリ深度は、複雑な波形を捕捉するのに役立ち、一方、浅い深度は単純な測定には十分です。
メモリ深度とサンプリングレートは密接に関連しています。1秒あたりに取得するサンプル数が多いほど、保存する必要があるデータ量が増えるためです。その結果、サンプリングレートが高いオシロスコープは、多くの場合、より深いメモリを備えています。
高チャネル密度のオシロスコープを使用することで、複雑なシステムにおける複数の信号の同時観測と解析が可能になります。複数の入力チャネルにより、ユーザーは異なる波形を並べて表示し、信号間の相互関係を把握し、タイミングの問題を特定し、複雑な回路のトラブルシューティングをより効率的に行うことができます。Pro オシロスコープは、1台のオシロスコープで最大8アナログチャネルを提供し、回路内の様々なコンポーネントやステージを一度に解析するための十分なチャネルを提供します。これは、複数の相互作用する要素を持つシステムにおいて特に有益です。
複数のアナログ信号を同時に測定する能力は、時間経過に伴う電圧変動、位相シフト、信号振幅など、信号動作に関する正確な洞察を提供します。エンジニアはシステム内の異なるポイントでリアルタイムデータを捕捉し、クロストーク、ノイズ、信号劣化などの問題を特定するのに役立ちます。より多くのチャネルにアクセスできることで、ユーザーは個々の入力間の切り替えや複数のオシロスコープの使用の必要性を低減し、テストプロセスを合理化して生産性を向上させることができます。
8アナログチャネルを搭載することは、設計および診断アプリケーションの両方において、オシロスコープの汎用性を向上させます。例えば、エンジニアは複数のコンポーネントの動作を並行して解析したり、回路の異なる部分の信号を比較したりすることで、複雑なシステム全体の設計を検証したり、故障を検出したりすることが容易になります。このマルチチャネル設定は、組み込みシステム、車載診断、通信システムなど、複数の信号を同時に観測することが正確な解析と意思決定に不可欠なアプリケーションにとって非常に貴重です。
8つを超えるアナログチャネルが必要な場合、特定の高度なオシロスコープでMultiScopeソフトウェアを利用できます。MultiScopeは、複数のオシロスコープを接続することで、多数の信号を同時に表示できるようにし、場合によっては最大40チャネルまで、さらに高いチャネル密度を提供します。