モデル:
EXR058A
モデル:
EXR058A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXR6-class ExpertオシロスコープにはInfiniium EXRおよびMXRが含まれます。
8チャネルすべてで500 MHz、1台7 役のオプション、ハードウェアアクセラレーションプロット、2.5 GHzにフルアップグレード可能。
Maximum memory depth
1.6 Gpts
Analog channels
8
Digital channels
16
Display size
15.6 inch
DDC RTSA
No
Maximum sample rate
16 GSa/s
ADC resolution
10 bits
Brands included
EXR Series
Maximum bandwidth
500 MHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 8,092,398
モデル:
EXR058A
納期:
数量
オプション
1
Infiniium EXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ、500 MHz、16 GSa/s、8チャネル | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
標準 1 TB リムーバブルSSD
1
標準 1 TB リムーバブルSSD
1
標準 1 TB リムーバブルSSD
1
標準100 Mpts/chメモリ
定価:
¥ 8,479,278
モデル:
EXR058A
納期:
数量
オプション
1
Infiniium EXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ、500 MHz、16 GSa/s、8チャネル | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
標準 1 TB リムーバブルSSD
1
標準100 Mpts/chメモリ
1
校正 + 不確かさ + ガードバンディング(認定なし)
構成:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。