Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os osciloscópios Keysight XR6-class Expert incluem o Infiniium EXR e o MXR.
Os osciloscópios Keysight XR6-class Expert oferecem até oito canais analógicos, contra quatro em nossos osciloscópios Essential/Advanced. Os osciloscópios MXR oferecem oito instrumentos em um, com a adição de um analisador de espectro em tempo real, ideal para testar aplicações complexas como 5G multiple-input/multiple-output (MIMO), radar ou comunicações via satélite. À medida que suas necessidades evoluem, você pode atualizar seu osciloscópio Expert remotamente com uma nova chave de licença, evitando qualquer tempo de inatividade ou o inconveniente de devolvê-lo à fábrica. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Analise até oito canais analógicos simultaneamente, além de até 16 canais digitais adicionais.
Avalie as características do seu sinal em relação a critérios definíveis pelo usuário, encontrando e salvando rapidamente os erros para sua análise.
Selecione entre um conjunto robusto de softwares poderosos para integridade de sinal, integridade de energia, decodificação de protocolo, RF e testes de conformidade.
Atualize a largura de banda, a memória e os canais de que você precisa a qualquer momento com uma simples chave de licença.
Maximum bandwidth
500 MHz até 6 GHz
Analog channels
4 até 8
Digital channels
16
Maximum sample rate
16 GSa/s
Maximum memory depth
1.6 Gpts
Display size
15.6 inch
ADC resolution
10 bits
DDC RTSA
Varies
Brands included
EXR Series, MXR Series
EXR058A
500 MHz em todos os 8 canais, opções para 7 instrumentos integrados em um, plotagem acelerada por hardware e totalmente atualizável para 2,5 GHz.
O que está incluído:
MXR104B
1 GHz em todos os 4 canais, opção de integrar até 8 instrumentos em um, plotagem acelerada por hardware e totalmente atualizável para 6 GHz e 8 canais.
O que está incluído:
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
À medida que a complexidade dos testes digitais e de RF aumenta, otimize os cronogramas dos projetos e reduza os riscos, garantindo a qualidade dos seus produtos finais com o KeysightCare.
Os instrumentos apresentados nesta página incluem um ano de KeysightCare Assured com a opção de atualização.
MXR608B
6 GHz em todos os 8 canais, opção para integrar até 8 instrumentos em um, plotagem acelerada por hardware e totalmente atualizável.
O que está incluído:
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
À medida que a complexidade dos testes digitais e de RF aumenta, otimize os cronogramas dos projetos e reduza os riscos, garantindo a qualidade dos seus produtos finais com o KeysightCare.
Os instrumentos apresentados nesta página incluem um ano de KeysightCare Assured com a opção de atualização.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os osciloscópios são utilizados em uma ampla gama de indústrias, como comunicações sem fio, redes de centros de dados, automotiva, aeroespacial e de defesa, para analisar sinais elétricos. Algumas das aplicações mais comuns dos osciloscópios incluem:
Resolução de problemas e depuração de sinais
Os osciloscópios são usados para diagnosticar problemas em circuitos eletrônicos, como distorção de sinal, ruído e quedas de tensão. Eles também podem ser usados para identificar problemas de alimentação, como ondulação e ruído, que causam instabilidade nos dispositivos.
Decodificação de protocolo
Os osciloscópios podem decodificar e analisar protocolos de barramento serial comuns, como I²C, SPI, UART, CAN e LIN. O osciloscópio exibe sinais digitais em informações de nível superior ou pacotes de dados significativos, como caracteres ASCII, valores hexadecimais ou quadros de comunicação. A decodificação de protocolos é especialmente útil na depuração de sistemas embarcados, exibindo os dados decodificados junto com a forma de onda.
Análise da integridade do sinal
A análise da integridade do sinal é uma etapa crítica para projetar um novo produto, solucionar problemas em um sistema existente ou verificar a conformidade com as normas. Um osciloscópio é usado para avaliar a integridade do sinal e detectar distorções ou degradações que podem causar erros e falhas nos sistemas de comunicação de dados. Um osciloscópio básico pode realizar verificações básicas de integridade do sinal medindo o tempo de subida, o tempo de descida e os níveis de tensão. No entanto, medições avançadas de integridade de sinais de alta velocidade exigem um osciloscópio de desempenho superior, como os modelos Expert ou Pro.
Testes de conformidade
Os osciloscópios são essenciais para verificar a conformidade com os padrões da indústria, garantindo a confiabilidade, a segurança e o desempenho dos produtos. Para testes de conformidade completos, recomenda-se o uso de osciloscópios Expert ou Pro.
Por exemplo, em sistemas de comunicação sem fio, um osciloscópio é usado para verificar se os sinais transmitidos estão em conformidade com os padrões exigidos, como 5G/6G, Wi-Fi e LTE. Da mesma forma, na comunicação de dados em alta velocidade, um osciloscópio garante a conformidade com padrões como USB, PCIe, DDR, Ethernet e outros.
A profundidade da memória é a quantidade de dados que um osciloscópio pode armazenar e exibir. Quanto mais profunda for a memória, mais informações o osciloscópio mostrará. Isso é importante porque afeta a resolução do sinal que você está visualizando. Quanto melhor for a resolução, mais detalhes você verá no sinal.
Um osciloscópio com memória rasa pode armazenar apenas alguns segundos de dados, o que pode não ser suficiente para realmente ver o que está acontecendo. Mas um osciloscópio com memória profunda pode armazenar horas ou até dias de dados, permitindo que você amplie para obter uma visualização em alta resolução de qualquer parte que esteja interessado em ver.
Ter uma memória mais profunda pode ser útil quando você está tentando rastrear um problema intermitente que só ocorre de vez em quando. Uma memória superficial pode não capturar o evento, mas uma memória profunda permitirá que você volte e observe atentamente o que aconteceu antes e depois do evento.
Uma profundidade de memória elevada significa que uma maior parte da forma de onda será capturada, enquanto uma profundidade de memória reduzida capturará apenas uma pequena parte da forma de onda. Profundidades de memória mais elevadas são úteis para capturar formas de onda complexas, enquanto profundidades mais reduzidas são suficientes para medições simples.
A profundidade da memória e a taxa de amostragem funcionam em conjunto, pois quanto mais amostras forem coletadas por segundo, mais dados terão que ser armazenados. Como resultado, os osciloscópios com taxas de amostragem mais altas geralmente têm uma memória mais profunda.
O uso de um osciloscópio com alta densidade de canais permite a observação e análise simultâneas de vários sinais em sistemas complexos. Com vários canais de entrada, os usuários podem visualizar diferentes formas de onda lado a lado, permitindo-lhes capturar as inter-relações entre os sinais, identificar problemas de temporização e solucionar problemas em circuitos complexos com mais eficiência. Os osciloscópios Pro oferecem até 8 canais analógicos em um único osciloscópio, fornecendo canais amplos para analisar vários componentes ou estágios em um circuito de uma só vez, o que é especialmente benéfico em sistemas com vários elementos interativos.
A capacidade de medir vários sinais analógicos simultaneamente oferece informações precisas sobre o comportamento do sinal, como variações de tensão ao longo do tempo, mudanças de fase e amplitude do sinal. Os engenheiros podem capturar dados em tempo real em diferentes pontos de um sistema, ajudando a identificar problemas como interferência, ruído ou degradação do sinal. Ao ter acesso a um número maior de canais, os usuários podem reduzir a necessidade de alternar entre entradas individuais ou exigir o uso de vários osciloscópios, simplificando o processo de teste e aumentando a produtividade.
A incorporação de 8 canais analógicos também melhora a versatilidade do osciloscópio em aplicações de projeto e diagnóstico. Por exemplo, os engenheiros podem analisar o funcionamento de vários componentes em paralelo ou comparar sinais em diferentes partes de um circuito, facilitando a verificação de projetos ou a detecção de falhas em sistemas complexos. Essa configuração multicanal é inestimável para aplicações como sistemas embarcados, diagnósticos automotivos e sistemas de comunicação, onde a observação simultânea de vários sinais é crucial para uma análise precisa e tomada de decisões.
Se forem necessários mais de 8 canais analógicos, o software MultiScope pode ser encontrado em determinados osciloscópios avançados. O MultiScope oferece uma densidade de canais ainda maior, permitindo que os usuários conectem vários osciloscópios para exibir simultaneamente um grande número de sinais — às vezes até 40 canais.