所有 4 個通道皆提供 1 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz 和 8 個通道。

購買示波器與軟體套件,可享超值優惠折扣

購買 MXR 系列示波器時,如同時搭購應用軟體,最高可享 30% 優惠折扣。 查看此限時優惠方案

產品特性

  • 所有 4 個通道皆提供高達 1 GHz 的頻寬
  • 抖動分析速度快了 70%(與 MXR A 相比)
  • 電源完整性分析速度快了 65%(與 MXR A 相比)
  • FFT 速度快了 45%(與 MXR A 相比)
  • USB 2.0 相符性測試速度快了 15%(與 MXR A 相比)
  • 新的 InfiniiScan 和 Wave Gen 標準功能
  • 最大記憶體容量為 1.6 Gpts
  • 8 合 1 儀器,功能更齊備
  • 所有規格皆可升級,包括頻寬和通道數

隨附的配件:

  • 每個通道皆配備一個 N2873A 500 MHz 被動式探棒
  • 探棒配件收納包
  • 當地適用的電源線
  • 前面板保護蓋
  • BNC 校驗纜線
  • 鍵盤和滑鼠
  • 示波器出貨時,硬碟內已安裝 Keysight I/O 程式庫套件、使用者手冊和程式設計手冊
  • 請至 Keysight.com 下載服務指南

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。

Innovate at Speed with KeysightCare Curated Support Plans

As digital and RF test complexity increases, optimize project schedules and mitigate risks while ensuring the quality of your end-products with KeysightCare.

The instruments featured on this page include one year of KeysightCare Assured with the option to upgrade.

  • Maximize uptime and reduce delays caused by equipment downtime or malfunction with prioritized, contracted turn-around times for unlimited repairs.
  • Increase measurement predictability with prioritized turn-around times for your Keysight-certified calibration of choice.
  • Solve problems and optimize tests and measurements more quickly with our fastest, prioritized response times from experts who can help you resolve issues when they arise.
  • Reduce costs and minimize unplanned budget events with multi-year plans to lock in the lowest prices and no hidden or add-on costs.
KeysightCare Lab

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助