如何分析與除錯 USB Type-C 連接埠

Infiniium UXR B 系列示波器
+ Infiniium UXR B 系列示波器

使用示波器分析 USB Type-C 鏈路

建立和分析 USB Type-C 連結是一項複雜的任務。這涉及管理協定協商,並使用高頻寬示波器和連結夾具量測高速資料訊號。分析以 USB4 Version 2.0 速度運作的 Type-C 連結,需要測試工程師量測 40 Gb/s 訊號,並最佳化低成本被動纜線的效能。工程師還必須將其他三個以相同速度運作的通道的串擾降至最低。此程序需要高頻寬示波器、連結夾具,以及協定觸發和解碼軟體,以分析、除錯和最佳化 USB Type-C 裝置和連結。

軟體會配置示波器,然後擷取和解碼鏈路中裝置的訊號。另一台配備 USB 協定觸發/解碼軟體的示波器會觸發裝置以啟動鏈路。使用 USB Type-C 主動鏈路夾具和探棒放大器將鏈路連接到示波器,以分析鏈路效能。觸發鏈路後,示波器會擷取和解碼邊帶和高速訊號,測試工程師可利用這些訊號來判斷潛在的訊號完整性問題。

USB Type-C 連結分析解決方案

分析 USB Type-C 鏈路需要高效能示波器和軟體,用於即時協定觸發和擷取高達 40 Gb/s 的訊號。配備 USB4v2 測試軟體的 Keysight UXR B 系列示波器可以配置測試並擷取高速訊號。Keysight MXR B 系列示波器負責協定觸發和解碼。最後,Keysight USB Type-C 主動鏈路夾具可讓您存取鏈路中的所有 Type-C 訊號,這些訊號是使用 InfiniiMax 4 探棒放大器擷取的。此硬體和軟體解決方案可讓您以最快的 USB4 2.0 版通道速度全面分析 USB Type-C 裝置。

觀看 USB Type-C 鏈路分析與除錯示範

探索適用於 USB4 Type-C 鏈路分析的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?