這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
以 N7019A 存取即時鏈路中所有的 Type-C 信號。擷取到的信號可以 USB-PD、USB 2.0、USB 3.2 或 USB4 協定解碼軟體進行除錯或解碼。
HIGHLIGHTS
- 可存取有效鏈路中所有的 Type-C 信號
- 信號類型包括 Vbus、USB 2.0、USB-PD、SBU1/2 發射和接收信號,一直到速率最高 20 Gbps 的 USB4 信號
- 可搭配使用是德科技 USB-PD、USB 2.0、USB 3.2 和 USB4 協定觸發解碼解決方案
以 N7019A 存取即時鏈路中所有的 Type-C 信號。擷取到的信號可以 USB-PD、USB 2.0、USB 3.2 或 USB4 協定解碼軟體進行除錯或解碼。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助