Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
想要進行準確的功率量測,則電壓和電流探棒需具備相同的時間延遲。 U1880A 時差校正夾具讓您能以相同的脈衝信號驅動電壓與電流探棒。 接著您可使用功率量測應用軟體來執行探棒時差校正,或是在示波器上手動執行校正。
SQuIDD(信號品質、湧入電流、電壓下降)測試夾具可執行:
需要 Keysight N5416A USB 2.0 相符性測試軟體。 與 Keysight Infiniium 8000、9000、80000 和 90000 系列示波器相容。
Keysight N7015A Type-C 測試套件提供同級產品中最佳的效能,具有高達 30 GHz 的解嵌入頻寬,讓您能夠對 USB/DP/Thunderbolt 設計和其他高速信號標準進行信號驗證和除錯,以便支援 Type-C 連接器。
Keysight N7015A 高速 USB Type-C 測試夾具可將 4 個高速信號通道分隔開來,以便進行信號量測或記錄,並將低速電源和控制線連接到輔助測試夾具(N7016A),以便進行監測和控制。 此靈活的測試夾具套件可對 USB 裝置和主機(上游和下游)埠進行信號存取及探量。 N7016A 低速測試夾具可管理 N7015A 的電源線和控制線,以符合端接要求並支援測試配置。此外,它還可連接至電力傳輸控制器。
其外觀尺寸支援並排和/或上下放置兩個測試夾具。 無論是採並排或堆疊方式進行連接,這些測試夾具都可滿足規格要求的最小間隔。 堅固的測試夾具設計確保您可在主動測試環境中有效進行多次連接和拆卸。
U7242A USB 3.0 測試夾具讓工程師能夠存取發射器和接收器量測點,以便簡化 USB 3.0 相符性測試程序。測試夾具支援直接 SMA 連接,可直接連接到示波器和 J-Bert SMA 連接介面,以實現簡單、準確的量測。它還提供 InfiniiMax 主動式差動探棒的探量連接,以便對 USB 3.0 和 USB 2.0 訊務中的主動匯流排排信令,進行特性分析和測試。
The N1428A is designed for use with the B2985A/87A electrometer/high resistance meter. It provides two component modules that can be used to clamp SMDs, wires, and various components. By using a shielded box, the impact of electrical noise can be reduced. The built-in interlock circuit enables safe high-voltage measurements. To connect the N1428A to the B2985A/87A, the N1413A high resistance meter fixture adapter is also required.
Type-C 測試控制器可全面控制 USB Type-C 介面。該介面是對 USB3.1、Thunderbolt 和 DisplayPort 進行接收器和發射器相符性測試的核心。可簽訂高達 100 W 功率的功率合約(耗電或供電),並可喚醒 DisplayPort 和 Thunderbolt 功能的交替模式。藉由路由 SBU 線以支援 DisplayPort 和 Thunderbolt 測試以及 USB LFPS 訊號,有助於進行 USB3.1 相符性模式測試,以及測試 LBPM(基於 LFPS 的脈衝寬度調變)訊號,進而支援測試自動化。存取 VBUS、CC 線等關鍵訊號,為供電/除錯、介面協定監測或電力傳輸測試提供 SBU。