Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
AE6941A
El dispositivo de prueba Ethernet para automoción AE6941A proporciona un fácil acceso a las señales Ethernet para automoción con el fin de realizar pruebas de conformidad y caracterización de dispositivos.
El dispositivo de prueba eléctrica Ethernet para automoción AE6941A proporciona un fácil acceso a las señales eléctricas Ethernet para automoción, lo que le permite realizar pruebas de conformidad y caracterización de dispositivos de forma rápida y sencilla.
Puede utilizar esta placa de conexión con los adaptadores AE6942A, AE6943A y AE6960A para admitir las aplicaciones de conformidad eléctrica Ethernet para automoción AE6900T, AE6900R y AE6900L de Keysight, con el fin de proporcionar una validación de diseño rápida y precisa, así como la depuración de señales de transmisión, recepción y segmentos de enlace.
Características
Y1154A
Conecta el 34945EXT a dos conmutadores de transferencia 87222 o L7222C y a seis conmutadores SPDT N181x en una sola placa.
Los cuadros de distribución Y1150A-Y1155A permiten realizar conexiones sencillas a los interruptores externos. Estos cuadros de distribución se conectan al 34945EXT y se utilizan para transmitir la alimentación y las señales de control desde el módulo controlador a los interruptores mediante cables estándar.
Y1153A
Conecte el 34945EXT a dos atenuadores escalonados 84904/5/6/7/8 u 8494/5/6 para obtener un control preciso de la conmutación de RF.
Los cuadros de distribución Y1150A-Y1155A permiten realizar conexiones sencillas a los interruptores externos. Estos cuadros de distribución se conectan al 34945EXT y se utilizan para transmitir la alimentación y las señales de control desde el módulo controlador a los interruptores mediante cables estándar.
AE6090A
El AE6090A es un dispositivo de prueba para automoción que proporciona una conexión de acoplamiento para inyectar ruido en el receptor Ethernet para automoción 2,5/5/10GBASE-T1.
El dispositivo de inyección de ruido MultiGBASE-T1 AE6090A de Keysight proporciona una inyección de ruido fiable y cómoda. Se necesita un mecanismo de acoplamiento para inyectar ruido desde el generador de formas de onda arbitrarias (AWG) de Keysight en el enlace Ethernet multiGBASE-T1 para automoción. El AWG, el amplificador y el circuito de acoplamiento deben garantizar conjuntamente que los niveles de ruido cumplan las especificaciones de ruido de entrada del receptor.
El dispositivo de inyección de ruido MultiGBASE-T1 proporciona un método práctico para acoplar el ruido generado por un AWG a su DUT, lo que le permite integrar los perfiles de ruido necesarios en el canal. Este dispositivo cuenta con una carcasa compacta y duradera de grado automotriz con conectores coaxiales.
El dispositivo AE6090A es necesario para probar el receptor Ethernet 2.5/5/10GBASE-T1 para automóviles conel software AE6920R.
E364SNP
El kit serie y paralelo E364SNP de Keysight funciona con las fuentes de alimentación de la serie E36441A, lo que permite realizar conexiones en serie o en paralelo de forma segura y sencilla.
El kit serie y paralelo E364SNP de Keysight es una solución sencilla, segura y cómoda para realizar conexiones en serie y en paralelo. Con este kit, puede hacer lo siguiente:
Y1253A
La placa de prototipos Y1253A con pines de conexión de señal de 1 pulgada permite a los usuarios acceder a pines individuales para la creación de prototipos o la depuración.
La placa de evaluación y prototipado Y1253A permite a los usuarios acceder a pines individuales para prototipado o depuración. Se trata de un accesorio M9195A/B PXIe DSR.
U1880A
Desfase entre las sondas de tensión e intensidad, alimentando ambas sondas con la misma señal de impulso.
Para obtener mediciones de potencia precisas, es extremadamente importante igualar el retardo temporal entre las sondas de tensión y corriente. El dispositivo de alineación U1880A le permite accionar tanto las sondas de tensión como las de corriente con la misma señal de pulso. La alineación de las sondas se puede realizar con el software de aplicación de mediciones de potencia o manualmente en el osciloscopio.
E2649B
Realice pruebas USB 2.0 de alta velocidad. El E2649B USB 2.0 High-Speed Fixture Set incluye cuatro accesorios de prueba: accesorio de prueba de calidad de señal del dispositivo, accesorio de prueba de calidad de señal del host, accesorio de prueba de sensibilidad del receptor del dispositivo y accesorio de prueba de desconexión del host.
E2649B Conjunto de accesorios USB 2.0 de alta velocidad Accesorio de prueba para:
Necesario para el software de pruebas de conformidad USB 2.0 D9010USBC. Compatible con los osciloscopios Infiniium series 8000, 9000, 80000 y 90000.
U7242A
Acceda a los puntos de medición del transmisor y el receptor necesarios para realizar pruebas de conformidad con USB 3.0 de forma fácil y precisa.
El dispositivo de prueba USB 3.0 U7242A ayudará a simplificar el proceso de medición USB 3.0 al proporcionar acceso a los puntos de medición del transmisor y el receptor necesarios para las pruebas de conformidad con USB 3.0. Ha sido diseñado para conexiones SMA directas que permiten realizar mediciones fáciles y precisas con conexiones directas al osciloscopio y conexiones J-Bert SMA. También incluye conexiones de sonda para sondas diferenciales activas InfiniiMax para la caracterización y prueba de la señalización activa del bus del tráfico USB 3.0 y USB 2.0.
N7015A
Ofrece hasta 30 GHz de ancho de banda desincrustable, lo que permite la verificación de señales y la depuración de USB Type-C y otros estándares.
El kit de prueba N7015A tipo C ofrece un rendimiento de hasta 30 GHz de ancho de banda desincrustable, lo que permite la verificación de señales y la depuración de diseños USB/DP/Thunderbolt y otros estándares de señales de alta velocidad para admitir conectores tipo C.
El dispositivo USB tipo C de alta velocidad N7015A divide 4 carriles de señales de alta velocidad para la medición o inyección de señales, así como líneas de alimentación y control de baja velocidad a un dispositivo secundario (N7016A) para su supervisión y control. El kit de dispositivos flexibles permite el acceso a las señales y la comprobación de los puertos USB del dispositivo y del host (ascendente y descendente). El accesorio de baja velocidad N7016A gestiona las líneas de alimentación y control del N7015A para cumplir los requisitos de terminación y la configuración de prueba, así como la conexión a un controlador de suministro de energía.
Viene con un formato que permite colocar dos dispositivos uno al lado del otro y/o uno encima del otro. Tanto si se conectan uno al lado del otro como si se apilan, los dispositivos cumplen con el espacio mínimo permitido en las especificaciones. El diseño duradero de los dispositivos garantiza múltiples conexiones y desconexiones sin fallos en un entorno de pruebas activo.
Véase también N7015A/N7016A Software del controlador del conjunto de interconexión USB tipo C.
16454A
Mida la permeabilidad exacta de materiales con forma toroidal en una amplia gama de tamaños.
Frecuencia:
De 1 kHz a 1 GHz
Tamaño de la muestra (solo toroides):
altura: ≤ 8,5 mm
diámetro interior: ≥ 3,1 mm
diámetro exterior: ≤ 20 mm
El 16454A está diseñado para realizar mediciones precisas de la permeabilidad de materiales magnéticos con forma toroidal. Dado que la estructura de este dispositivo crea una vuelta alrededor del toroide (sin fuga de flujo magnético), no es necesario enrollar un cable alrededor del toroide. La permeabilidad compleja se calcula a partir de la inductancia con y sin el toroide. Cuando se utiliza el E4991A/4291B con la opción 002 como instrumento de medición, es posible leer directamente la permeabilidad compleja. Además, se suministra con un accesorio pequeño y otro grande para adaptarse a una amplia gama de tamaños.
Para obtener más información sobre los equipos de ensayo de materiales, visite Equipos de ensayo de materialesy Medidores LCR y accesorios para productos de medición de impedancia.
16451B
Evalúa la constante dieléctrica de materiales dieléctricos sólidos; cumple con la norma ASTM D150.
Frecuencia:
≤ 30 MHz
Parámetros de medición: capacitancia (C) de
, factor de disipación (D) y constante dieléctrica (εr', εr'').
Tamaño del material sometido a prueba:
Espesor: ≤ 10 mm
Diámetro: de 10 a 56 mm
El 16451B se utiliza para evaluar con precisión la constante dieléctrica de materiales dieléctricos sólidos y cumple con la norma ASTM D150. El 16451B emplea el método de placas paralelas, que intercala el material entre dos electrodos para formar un condensador. A continuación, se utiliza un medidor LCR o un analizador de impedancia para medir la capacitancia creada a partir del dispositivo.
Para obtener más información sobre los equipos de ensayo de materiales, visite Equipos de ensayo de materiales.
Más información sobre accesorios para medidores LCR y productos de medición de impedancia