這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
頻率:
1 MHz 至 1 GHz
樣品尺寸(僅限光面紙):
厚度:0.3 mm 至 3 mm
直徑:≥ 15 mm
16453A 可在 E4991A/4291A/B 上,進行準確的介電常數和耗損正切量測。 它採用平行電極板法,將材料夾在兩個電極之間,以形成一個電容器。 如同 16451B,E4991A/4291A/B 可量測夾具產生的電容,而選項 002 韌體則可計算相關複介電常數。 然而,使用 16451B 時,您需進行調整,以確保並聯電極。 16453A 不需要進行任何調整,因為該夾具本身具有可根據材料表面自動調整的靈活電極。
請瀏覽材料測試設備以獲得更多資訊。
您對 16453A 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助