O que você está procurando?
16453A Dielectric Material Test Fixture
Eliminate stray capacitance by measuring the dielectric constant of solid materials using the parallel plate method
A partir de
HIGHLIGHTS
Frequência:
1 MHz a 1 GHz
Sample size (smooth sheets only):
Espessura: 0,3 mm a 3 mm
Diâmetro: ≥ 15 mm
O acessório de teste 16453A foi desenvolvido para realizar medições precisas de constantes dielétricas e de tangentes de perda nos instrumentos E4991A/4291A/B. Ele emprega o método das placas paralelas, no qual dois eletrodos são separados por um dielétrico para formar um capacitor. Os equipamentos E4991A/4291A/B medem a capacitância criada no acessório de teste. O botão com a opção 002 calcula a permissividade complexa relativa, como descrita no acessório 16451B. É necessário fazer ajustes nos eletrodos paralelos quando utilizados com o 16451B. Esses ajustes não são exigidos para o 16453A porque este acessório tem um eletrodo flexível que se ajusta automaticamente à superfície do material.
Interested in a 16453A?
Featured Resources for 16453A Dielectric Material Test Fixture
Want help or have questions?