這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
對最小 SMD 尺寸 1.6(L) x 0.8(W) [mm] 執行阻抗評估
產品特性
16334A 可用於 SMD 的阻抗評估。 此測試夾具可用於評估的最小 SMD 尺寸為 1.6 mm 長 x 0.8 mm 寬。 此測試夾具上的鑷子觸點可讓您輕鬆握住待測物。
了解更多關於是德科技 LCR 錶與阻抗量測產品配件
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助