お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
16334Aピンセットコンタクトのテストフィクスチャ
1.6(L) x 0.8(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施
1.6(L) x 0.8(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施
HIGHLIGHTS
Keysight 16334Aは、接続にピンセットによるコンタクトが必要なDUTのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです。 このような低周波数でのインピーダンス測定では、通常、測定確度の向上と測定範囲の拡大のために4端子対の測定器を使用します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。