Perform impedance evaluation on a minimum SMD size of 1.6(L) x 0.8(W) [mm]

주요 특징

16334A는 SMD의 임피던스 평가용으로 설계되었습니다. 평가를 위해 이 픽스처가 연결되는 최소 SMD 크기는 1.6(L) x 0.8(W) mm입니다. 이 픽스처의 트위저 접촉부를 사용하면 DUT를 쉽게 고정할 수 있습니다.

키사이트 LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리
에 대해 자세히 알아보십시오

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?