Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
N7015A
최대 30 GHz의 디임베딩 가능한 대역폭 제공, USB Type-C 및 기타 표준의 신호 검증 및 디버깅 지원
N7015A Type C 테스트 키트는 최대 30 GHz의 디임베딩 대역폭을 제공하는 동급 최고의 성능을 자랑하며, USB 3.1 10 Gbps 설계 및 그 외 고속 신호 표준의 신호 검증 및 디버깅을 통해 Type C 커넥터를 지원할 수 있도록 합니다.
N7015A 고속 USB Type C 픽스처가 제공하는 4개의 고속 신호 레인을 통해 신호 측정 또는 주입, 그리고 모니터링 및 제어 관련 보조 픽스처(N7016A)에 대한 저속 전력 및 제어 라인을 지원합니다. 유연한 픽스처 키트를 통해 신호 접근성을 확보하고 USB 디바이스, 호스트(업스트림 및 다운스트림) 포트에 대한 프로빙을 수행할 수 있습니다. N7016A 저속 픽스처는 N7015A의 전력 및 제어 라인을 관리하여 종단 요구 사항과 테스트 구성, 전력 전달 컨트롤러와의 연결을 지원합니다.
두 개의 픽스처를 나란히 및/또는 위아래로 장착할 수 있는 폼팩터와 함께 제공됩니다. 나란히 연결하든 쌓아 놓든 상관없이 픽스처는 해당 사양에서 고려하는 최소 간격을 준수합니다. 픽스처 설계의 내구성이 뛰어나 테스트 환경에 문제를 초래하지 않고 다중 연결 및 분리가 가능합니다.
N7018A
Type-C 테스트 컨트롤러를 활용하면 USB Type-C 디바이스를 제어하여 최대 100와트를 소모 또는 제공하는 전력 전달 설정(PDO)을 구성하고 검증을 위해 해당 디바이스를 대체 모드로 설정할 수 있습니다.
Type-C 테스트 컨트롤러를 사용하면 USB3.1, Thunderbolt 및 DisplayPort에서 RX 및 TX 컴플라이언스 테스트를 수행하는 데 핵심 요소인 USB Type-C 인터페이스를 완벽히 제어할 수 있습니다. 최대 100와트까지 전력 계약(소비자 또는 공급자)을 만들 수 있으며 DisplayPort 및 Thunderbolt 기능에 대한 대체 모드를 호출할 수 있습니다. USB3.1 컴플라이언스 모드의 테스트가 쉽게 진행되도록 USB LFPS 및 LBPM(LFPS-based Pulse Width Modulation) 신호의 테스트와 DisplayPort 및 Thunderbolt 테스트를 지원하기 위해 SBU 라인의 라우팅을 통해 테스트 자동화가 지원됩니다. 전원 켜기/디버그, 인터페이스 프로토콜 모니터링을 위해 또는 전력 딜리버리 테스트를 위해 VBUS, CC 라인, SBU 등 주요 신호에 대한 액세스가 제공됩니다.
U1880A
동일한 펄스 신호로 두 프로브를 구동하여 전압 및 전류 프로브 간의 시간 지연을 디스큐합니다.
For accurate power measurements, it is crucial to equalize the time between the voltage probe and the current probe. The U1880A de-skew fixture allows both voltage and current probes to be driven by a single pulse signal. This enables probe de-skew to be performed with power measurement application software or manually on an oscilloscope.
SQuIDD(신호 품질 돌입, 드롭/드룹) 테스트 픽스처:
N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어에 필요합니다. Infiniium 8000, 9000, 80000 및 90000 시리즈 오실로스코프와 호환됩니다.
주파수:
1 kHz ~ 1 GHz
샘플 크기(토로이드에 한함):
높이: ≤ 8.5 mm
내경: ≥ 3.1 mm
외경: ≤ 20 mm
16454A는 도넛형 자성 재료의 정확한 투자율 측정을 위해 설계되었습니다. 이 고정물은 토로이드 주변으로 한 바퀴 돌아가도록 구성되어 있어(자속 노출 없음) 토로이드를 와이어로 감을 필요가 없습니다. 토로이드가 있는 경우와 없는 경우를 고려하여 인덕턴스로부터 복소 투자율이 계산됩니다. E4991A/4291B(옵션 002)가 측정 장비로 사용될 경우 복소 투자율을 직접 판독할 수 있습니다. 또한 다양한 크기에 맞게 조정할 수 있도록 크고 작은 픽스처가 제공됩니다.
대한 자세한 정보는 물성 테스트 장비 및 LCR 미터 & 임피턴스 측정 제품 액세서리를 방문하십시오.
주파수:
≤ 30 MHz
측정 파라미터:
커패시턴스(C), 손실 계수(D), 유전 상수(εr', εr'')
테스트 대상 물질 크기:
두께: ≤ 10 mm
직경: 10 ~ 56 mm
16451B는 고체 유전체 물질의 유전 상수를 평가하는 데 사용되며 ASTM D150을 준수합니다. 16451B는 두 전극 사이에 재료를 배치하여 커패시터를 생성하는 병렬 플레이트 방법을 사용합니다. LCR 미터 또는 임피던스 분석기는 픽스처로부터 생성된 커패시턴스를 측정하는 데 사용됩니다.
재료 테스트 장비에 대한 자세한 내용은 재료 테스트 장비를 방문하십시오.
LCR 미터 & 임피던스 측정 제품 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
16453A
Measure the dielectric constant of solid materials using the parallel plate method to eliminate surface capacitance.
주파수:
1 MHz ~ 1 GHz
샘플 크기(스무드 시트에 한함):
두께: 0.3 mm ~ 3 mm
직경: ≥ 15 mm
16453A는 E4991A/4291A/B에 대해 정확한 유전율 및 탄젠트 손실 측정을 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 두 전극 사이에 재료를 배치하여 커패시터를 생성하는 병렬 플레이트 방법을 사용합니다. E4991A/4291A/B는 고정물에서 생성된 커패시턴스를 측정하며 옵션 002 펌웨어는 16451B에 설명된 상대 복소 유전율을 계산합니다. 16451B를 사용하는 경우 병렬 전극을 보장하기 위한 조정이 필요합니다. 고정물의 전극이 유연하여 재료 표면에 따라 자동으로 조정되는 16453A에서는 이러한 조정이 필요하지 않습니다.
대한 자세한 내용은 물성 테스트 장비를 방문하십시오.
LCR 미터 & 임피던스 측정 제품 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
U7242A
쉽고 정확한 USB 3.0 컴플라이언스 테스트에 필요한 송신기 및 수신기 측정 지점에 액세스하십시오.
U7242A USB 3.0 테스트 픽스처를 사용하면 USB 3.0 적합성 테스트에서 요구하는 송신기 및 수신기 측정 지점에 액세스하여 USB 3.0 측정 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 직접 SMA에 연결하여 쉽고 정확하게 측정을 수행할 수 있도록 설계되었으며 오실로스코프와 J-Bert SMA에 직접 연결할 수 있습니다. USB 3.0 및 USB 2.0 트래픽 관련 활성 버스 시그널링의 특성화 및 테스트를 위한 InfiniiMax 활성 차동 프로브에 대한 프로빙 연결도 포함합니다.
N1428A는 특히 B2985A/87A 전위계/고저항 미터와 함께 작동하도록 설계되었으며 SMD, 리드 및 다양한 유형의 디바이스를 고정하는 데 사용되는 두 개의 컴포넌트 모듈과 함께 제공됩니다. 차폐 케이스 활용으로 전기 노이즈 영향이 감소합니다. 내장 인터록 회로가 안전한 고전압 측정을 지원합니다. N1428A를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터도 필요합니다.
16334A는 SMD의 임피던스 평가용으로 설계되었습니다. 평가를 위해 이 픽스처가 연결되는 최소 SMD 크기는 1.6(L) x 0.8(W) mm입니다. 이 픽스처의 트위저 접촉부를 사용하면 DUT를 쉽게 고정할 수 있습니다.
키사이트 LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리
에 대해 자세히 알아보십시오
16047E
최대 120 MHz까지 리드 타입 디바이스의 임피던스 평가를 수행합니다; 가드 및 단락 플레이트를 포함합니다
16047E는 리드 타입 디바이스의 임피던스 평가용으로 설계되었습니다. 세 개의 터미널 디바이스에 가드 터미널을 사용할 수 있으며 단락 플레이트가 이 픽스처에 고정된 채로 제공됩니다.
키사이트 LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리
에 대해 자세히 알아보십시오
16047A는 최대 13MHz의 축형/방사형 리드 타입 디바이스의 임피던스 평가용으로 설계되었습니다. 16047A는 넓은 임피던스 측정 범위를 구현하는 켈빈 접촉부를 채택하고 있습니다. 접촉 팁은 디바이스 모양에 따라 변경할 수 있습니다.
키사이트 LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리
에 대해 자세히 알아보십시오