주요 특징

  • 20 GHz 대역폭(-3 dB), 최대 30 GHz까지 디임베딩 가능
  • USB4, USB 3.x, DisplayPort 1.4/2.0/2.1, Thunderbolt 2/3/4 및 MHL 3.3/SuperMHL 신호 검증 및 디버깅 가능
  • 4개의 고속 신호 레인을 통한 신호 측정 또는 주입, 그리고 보조 픽스처에 대한 저속 전력 및 제어 라인 지원(N7016A Type-C 저속 픽스처)
  • 두 개의 픽스처를 나란히 및/또는 위아래로 장착할 수 있는 폼팩터와 함께 제공
  • 키사이트의 컴플라이언스 테스트 어플리케이션 포트폴리오를 원활하게 활용할 수 있는 요소 제공
  • Infiniium V-시리즈, 90000 X, Z-시리즈 및 단종된 90000 Q-시리즈와 호환 가능

N7015A Type C 테스트 키트는 최대 30 GHz의 디임베딩 대역폭을 제공하는 동급 최고의 성능을 자랑하며, USB 3.1 10 Gbps 설계 및 그 외 고속 신호 표준의 신호 검증 및 디버깅을 통해 Type C 커넥터를 지원할 수 있도록 합니다.

N7015A 고속 USB Type C 픽스처가 제공하는 4개의 고속 신호 레인을 통해 신호 측정 또는 주입, 그리고 모니터링 및 제어 관련 보조 픽스처(N7016A)에 대한 저속 전력 및 제어 라인을 지원합니다. 유연한 픽스처 키트를 통해 신호 접근성을 확보하고 USB 디바이스, 호스트(업스트림 및 다운스트림) 포트에 대한 프로빙을 수행할 수 있습니다. N7016A 저속 픽스처는 N7015A의 전력 및 제어 라인을 관리하여 종단 요구 사항과 테스트 구성, 전력 전달 컨트롤러와의 연결을 지원합니다.

두 개의 픽스처를 나란히 및/또는 위아래로 장착할 수 있는 폼팩터와 함께 제공됩니다. 나란히 연결하든 쌓아 놓든 상관없이 픽스처는 해당 사양에서 고려하는 최소 간격을 준수합니다. 픽스처 설계의 내구성이 뛰어나 테스트 환경에 문제를 초래하지 않고 다중 연결 및 분리가 가능합니다.

참조: N7015A/N7016A USB Type-C 상호연결 어셈블리 컴플라이언스 소프트웨어

N7015A Type-C High-Speed Test Fixture

N7015A에 관심이 있으십니까?

특집 리소스: N7015A Type-C 고속 테스트 픽스처

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?