What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller Software
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2015-12-09 | 01.00.0003 | The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software is used to configure the hardware settings of the low speed fixture. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2015-12-09 | 01.00.0003 |
| Version Description |
|---|
| The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software is used to configure the hardware settings of the low speed fixture. |
다운로드 방법
Click the download button and save the file to a temporary directory on your Infiniium oscilloscope or personal computer.
설치 방법
The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software should be installed on the Infiniium oscilloscope or personal computer that will be used to configure the hardware settings of the N7016A low speed fixture.
To install the software, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.
라이센스
- Does Not Require a License
지원 문서
Installs on: PC / Instrument
운영 체제
- Windows 7
- Windows Vista
선결 조건
Microsoft .NET 4.5.2 software
지원되는 계측기
- N7016A Low Speed Fixture
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE