What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller Software
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2015-12-09 | 01.00.0003 | The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software is used to configure the hardware settings of the low speed fixture. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2015-12-09 | 01.00.0003 |
| Version Description |
|---|
| The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software is used to configure the hardware settings of the low speed fixture. |
ダウンロード方法
Click the download button and save the file to a temporary directory on your Infiniium oscilloscope or personal computer.
インストール方法
The N7015A/N7016A USB Type-C Interconnect Assembly Controller software should be installed on the Infiniium oscilloscope or personal computer that will be used to configure the hardware settings of the N7016A low speed fixture.
To install the software, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.
ライセンス
- Does Not Require a License
説明資料
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 7
- Windows Vista
前提知識
Microsoft .NET 4.5.2 software
対象測定器
- N7016A Low Speed Fixture
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE