這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 提供 20 GHz 的頻寬(-3 dB 時),以及高達 30 GHz 的解嵌入頻寬
- 可對 USB4、USB4 Version 2.0、USB 3.x、DisplayPort 1.4/2.0/2.1、Thunderbolt 2/3/4 和 MHL 3.3/SuperMHL 進行信號驗證和除錯
- 將 4 個高速信號通道分隔開來,以便進行信號量測或註入,並將低速電源和控制線連接到輔助測試夾具(N7016A Type-C 低速測試夾具)
- 其外觀尺寸支援並排和/或上下放置兩個測試夾具
- 提供可充分利用是德科技全系列相符性測試應用軟體的元件
- 相容於 Infiniium V 系列、90000 X、Z 系列,以及已停產的 90000 Q 系列
Keysight N7015A Type-C 測試套件提供同級產品中最佳的效能,具有高達 30 GHz 的解嵌入頻寬,讓您能夠對 USB/DP/Thunderbolt 設計和其他高速信號標準進行信號驗證和除錯,以便支援 Type-C 連接器。
Keysight N7015A 高速 USB Type-C 測試夾具可將 4 個高速信號通道分隔開來,以便進行信號量測或註入,並將低速電源和控制線連接到輔助測試夾具(N7016A),以便進行監測和控制。 此靈活的測試夾具套件可對 USB 裝置和主機(上游和下游)埠進行信號存取及探量。 N7016A 低速測試夾具可管理 N7015A 的電源線和控制線,以符合端接要求並支援測試配置。此外,它還可連接至電力傳輸控制器。
其外觀尺寸支援並排和/或上下放置兩個測試夾具。 無論是採並排或堆疊方式進行連接,這些測試夾具都可滿足規格要求的最小間隔。 堅固的測試夾具設計確保您可在主動測試環境中有效進行多次連接和拆卸。
您對 N7015A 感興趣嗎?
N7015A Type-C 高速測試夾具的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助