ハイライト

  • 20 GHz帯域幅 ( -3 dB時)、最高30 GHzまでディエンベディング可能
  • USB4、USB 3.x、DisplayPort 1.4/2.0/2.1、Thunderbolt 2/3/4、MHL 3.3/SuperMHLの信号検証およびデバッグが可能
  • 信号の測定や注入用の4レーンの高速信号、補助的なフィクスチャ(N7016A Type-C低速フィクスチャ)への低速パワー制御ラインブレークアウト
  • 2つのフィクスチャを横に並べたり、上下に並べたりできるフォームファクタを装備
  • キーサイトのコンプライアンス・テスト・アプリケーションのポートフォリオをシームレスに活用するための要素を提供
  • Infiniium Vシリーズ、90000 X、Zシリーズ、生産終了の90000 Qシリーズとの互換

N7015A Type-Cテストキットは、最大30 GHzのディエンベディング可能な帯域幅でクラス最高の性能を発揮し、Type-Cコネクタに対応するUSB/DPデザイン/その他の高速信号規格の信号検証およびデバッグを可能にします。

N7015A Type-C 高速テストフィクスチャは、信号の測定や注入用の4レーンの高速信号、補助的なフィクスチャ(N7016A Type-C低速フィクスチャ)への監視・制御用に低速パワー制御ラインへブレークアウトしています。 このフレキシブルなフィクスチャキットは、USBデバイス、ホスト(アップストリームおよびダウンストリーム)ポートへの信号アクセスおよびプロービングを可能にします。 N7016A低速フィクスチャは、N7015Aからの電源と制御ラインを管理し、終端要件、テスト構成、および電源供給制御への接続をサポートします。

2つのフィクスチャを横に並べたり、上下に並べたりできるフォームファクタを装備 横に並べて接続しても、積み重ねて接続しても、フィクスチャは、仕様で認められている最小間隔を満たしています。 耐久性のあるフィクスチャ設計により、アクティブなテスト環境でも故障することなく、複数の接続と切断を行うことができます。

以下もご参照ください。N7015A/N7016A USB Type-Cインターコネクト・アセンブリ・コントローラー・ソフトウェア

N7015A Type-C High-Speed Test Fixture

N7015Aに興味がありますか?

N7015A TyType-C 高速テストフィクスチャの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。