검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 수동 작업을 위한 독립형 GUI-USB 연결 및 자동화된 시스템 통합을 위한 원격 API
- 전력 공급자와 소비자를 위한 100와트까지 전력 계약 설정
- Thunderbolt, DP2+2 또는 DP 4 레인 모드에 대한 대체 모드 설정
- 하나의 연결로 공급과 로드가 가능한 키사이트 N6701C용 전원 공급기 인터페이스
- USB3.1 저주파수 주기적 시그널링 소스
- Thunderbolt 및 DisplayPort 자동화 인터페이스
- SBU1/SBU2, CC1/CC2 및 VBUS에 대한 프로브 액세스
- VBUS 범위 및 CC 라인 선택에 대한 전면 패널 표시기
Type-C 테스트 컨트롤러를 사용하면 USB3.1, Thunderbolt 및 DisplayPort에서 RX 및 TX 컴플라이언스 테스트를 수행하는 데 핵심 요소인 USB Type-C 인터페이스를 완벽히 제어할 수 있습니다. 최대 100와트까지 전력 계약(소비자 또는 공급자)을 만들 수 있으며 DisplayPort 및 Thunderbolt 기능에 대한 대체 모드를 호출할 수 있습니다. USB3.1 컴플라이언스 모드의 테스트가 쉽게 진행될 수 있도록 USB LFPS 및 LBPM(LFPS-based Pulse Width Modulation) 신호의 테스트와 DisplayPort 및 Thunderbolt 테스트를 지원하기 위해 SBU 라인의 라우팅을 통해 테스트 자동화가 지원됩니다. 전원 켜기/디버그, 인터페이스 프로토콜 모니터링을 위해 또는 전력 딜리버리 테스트를 위해 VBUS, CC 라인, SBU 등 주요 신호에 대한 액세스가 제공됩니다.
N7018A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: Type-C 테스트 컨트롤러
다른 도움이 필요하십니까?