お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7018A Type-C テストコントローラー
Type-Cテストコントローラーを使用すれば、USB Type-Cデバイスを制御して、PD設定(PDO)をセットアップして最大100 Wの電力を消費/供給したり、それらのデバイスをオルタネートモードに設定して検証することができます。
ハイライト
- スタンドアロンGUI-USB接続による手動操作とリモートAPIによる自動システムの統合
- 電力の供給側と消費側でのパワー仕様の設定(100 W)
- Thunderbolt、DP2+2、またはDP 4レーンモードに対するオルタネートモードの設定
- 1回の接続で電源供給/負荷に対応する、Keysight N6701C用の電源供給インタフェース
- USB3.1 LFPS信号源
- Thunderbolt/DisplayPort自動化インタフェース
- SBU1/SBU2、CC1/CC2、VBUSのプローブアクセス
- VBUSレンジおよびCCライン選択のフロント・パネル・インジケーター
Type-Cテストコントローラーを使用すれば、USB3.1、Thunderbolt、DisplayPortのRX/TXコンプライアンステストで中心的な役割を果たすUSB Type-Cインタフェースをフル制御できます。DisplayPortとThunderbolt機能のために消費電力または供給電力を100 Wattsとaltモードに設定することができます。SBUラインのルーティングによりDisplayPort/Thunderboltテストをサポートし、USB LFPSシグナリングによりUSB3.1コンプライアンス・モード・テストとLBPM(LFPSベースのパルス幅変調)シグナリングテストを容易にすることによって、テストの自動化がサポートされています。VBUS、CCライン、SBUなどの主要な信号にアクセスして、電源投入/デバッグ、インタフェースプロトコルのモニタリング、電源供給のテストを行うことができます。
Interested in a N7018A?
Featured Resources for Type-C Test Controller
ご要望、ご質問はございませんか。