這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 獨立的圖形化操作介面可為手動操作和遠端 API 提供 USB 連接,以便整合自動化系統
- 為電力供應商和消費者設定高達 100 W 的功率合同
- 為 Thunderbolt、DP2+2 或 DP 4 通道模式設定交替模式
- 適用於 Keysight N6701C 的電源介面,單次連接即可同時供應和消耗電力
- USB3.1 低頻率週期信號源
- Thunderbolt 和 DisplayPort 自動化介面
- 針對 SBU1/SBU2、CC1/CC2 和 VBUS 提供探棒存取
- 前面板指示器顯示 VBUS 範圍和 CC 線選擇
Type-C 測試控制器可全面控制 USB Type-C 介面。該介面是對 USB3.1、Thunderbolt 和 DisplayPort 進行接收器和發射器相符性測試的核心。可簽訂高達 100 W 功率的功率合約(耗電或供電),並可喚醒 DisplayPort 和 Thunderbolt 功能的交替模式。藉由路由 SBU 線以支援 DisplayPort 和 Thunderbolt 測試以及 USB LFPS 信令,有助於進行 USB3.1 相符性模式測試,以及測試 LBPM(基於 LFPS 的脈衝寬度調變)信令,進而支援測試自動化。存取 VBUS、CC 線等關鍵信號,為供電/除錯、介面協定監測或電力傳輸測試提供 SBU。
Interested in a N7018A?
Featured Resources for Type-C Test Controller
Want help or have questions?